(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA992CV-21
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型 センジョウキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,950円
税込単価
5,445円

エスコ 洗浄補助用品 部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型。

詳細情報を確認する

型番

EA992CV-21 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス(SUS304)

規格表

【丸型】
型番サイズ(mm)目開(mm)線径(mm)
EA992CV-21φ150×150(H)5.50.8
EA992CV-22φ200×200(H)5.50.8
EA992CV-23φ250×250(H)5.50.95
EA992CV-24φ300×300(H)5.50.95
EA992CV-25φ400×300(H)5.50.95
【角型】
型番サイズ(mm)目開(mm)線径(mm)
EA992CV-31150×150×150(H)5.50.8
EA992CV-32200×200×200(H)5.50.8
EA992CV-33250×250×250(H)5.50.95
EA992CV-34300×300×300(H)5.50.95
EA992CV-35400×400×300(H)5.50.95
 
商品情報を表示

EA992CV-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
線径
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA992CV-21

Φ150×150(H)
0.8mm
丸型

1個

4,950( 5,445円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 洗浄補助用品 部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型の型番EA992CV-21のページです。
型番EA992CV-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

    ろ過網(ステンレス製)

    ろ過網(ステンレス製)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 4,349円 1,649円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ カゴ・バスケット -
      材質 ステンレス -
      目開 5.5mm -
      商品詳細種別 部品洗浄ざる ろ過網(ステンレス製)
      材質詳細 ステンレス(SUS304) -

      部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA992CV-22
      EA992CV-23
      EA992CV-24
      EA992CV-25
      EA992CV-31
      EA992CV-32
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      線径 詳細1

      6,159円

      ( 6,775円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      Φ200×200(H)0.8mm丸型

      9,998円

      ( 10,998円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      Φ250×250(H)0.95mm丸型

      18,991円

      ( 20,890円 )
      1個 あり

      2日目

      一部当日出荷可能

      Φ300×300(H)0.95mm丸型

      23,300円

      ( 25,630円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      Φ400×300(H)0.95mm丸型

      4,349円

      ( 4,784円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      150×150×150(H)0.8mm角型

      5,598円

      ( 6,158円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      200×200×200(H)0.8mm角型

      洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました