(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄ざる(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA992CV-2
洗浄ざる(ステンレス製) センジョウキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

【特長】・ステンレス製の洗浄ざるです・使い勝手の良いサイズです(158×160...

詳細情報を確認する

  • 線径:
    0.5mm
  • メッシュ:
    12
  • 目開:
    1.62mm
  • 商品詳細種別:
    洗浄ざる
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)

型番

EA992CV-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA992CV-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA992CV-2

カゴ・バスケット
ステンレス
158×160×45(H)

1個

1,260( 1,386円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の洗浄ざるです
・使い勝手の良いサイズです(158×160×45mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄ざる(ステンレス製)の型番EA992CV-2のページです。
型番EA992CV-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄ざる(ステンレス製)

洗浄ざる(ステンレス製)

    部品洗浄かご(ステンレス製)

    部品洗浄かご(ステンレス製)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 1,260円 6,489円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      線径 0.5mm 0.95mm
      メッシュ 12 -
      目開 1.62mm -
      商品詳細種別 洗浄ざる 部品洗浄かご
      材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)

      洗浄ざる(ステンレス製)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA992CV-3
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品タイプ 材質 サイズ
      (mm)

      1,440円

      ( 1,584円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      カゴ・バスケットステンレス180×180×45(H)

      洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました