(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA992CH-85
ろ過網(ステンレス製) メッシュロカアミ(ステンレスセイ)

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,649円
税込単価
1,814円

エスコ 洗浄補助用品 ろ過網(ステンレス製)。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 商品詳細種別:
    ろ過網(ステンレス製)

型番

EA992CH-85 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA992CH-85 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
サイズ
線径
メッシュ数
目開
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA992CH-85

-
φ250×107(H)mm
0.42mm
14
1.39mm

1個

1,649( 1,814円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 洗浄補助用品 ろ過網(ステンレス製)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ろ過網(ステンレス製)の型番EA992CH-85のページです。
型番EA992CH-85に関する仕様情報を記載しております。

ろ過網(ステンレス製)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
製品受けとして
評価 5.0満足度:5.02019/06/14
以前はホームセンターで購入していましたが壊れてしまい、また買いに行った時に同じサイズの型式が無く手間がかかってしまいました。カタログだと確実に商品があるのでミスミで探して購入しました。サイズ感もちょうど良く満足して利用しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電解の作業に利用
評価 5.0満足度:5.02019/06/14
ステンレス平板材を溶接していて、小物を電解するのに使用しています。他の商品も比較しましたが、サイズとメッシュの大きさが良かったので選定しました。他のものと比較して持ちが良好で満足して利用しています。100円均一の茶こしは中国製なのか分かりませんが、電解研磨されて小さくなってしまいます。ピアスの金の電解が割りと細いので、それに通らないとメッシュで通過しないので探すのに大変でした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
EA992CH-97
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量 サイズ 線径 メッシュ数 目開

2,610円

( 2,871円 )
1個 -

2日目

一部当日出荷可能

-φ340×144(H)mm0.34mm191.0mm

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました