(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水切り網(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水切り網(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,550円 ~ 18,190円
税込価格
7,205円 ~ 20,009円

【特長】・サイズ:325×265,530×325,650×530mm・材質:ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス
  • 線径:
    4mm
  • 目開:
    16mm
  • 網目サイズ:
    約14×124mm
  • 商品詳細種別:
    水切り網
  • 材質詳細:
    ステンレス(18-8)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス(18-8)

規格表

型番サイズ(mm)目開(mm)線径(mm)
EA992C-76325×265164
EA992C-78530×325164
EA992C-79650×530164
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
325×265
750g

1個

6,550( 7,205円 )

1日目

一部当日出荷可能

530×325
1.3kg

1個

11,200( 12,320円 )

1日目

一部当日出荷可能

650×530
2.6kg

1個

18,190( 20,009円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:325×265,530×325,650×530mm
・材質:ステンレス(18-8)
【用途】
部品洗浄後の乾燥時等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水切り網(ステンレス製)

水切り網(ステンレス製)

    390x150mm/500x165mm 洗桶(ステンレス製)

    390x150mm/500x165mm 洗桶(ステンレス製)

      部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)

      部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)

        部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

        部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

          部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)

          部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)

            部品洗浄ざる(ステンレス製)

            部品洗浄ざる(ステンレス製)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 6,550円 6,260円 2,330円 4,349円 6,680円 9,999円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
              商品タイプ その他 その他 - カゴ・バスケット - -
              材質 ステンレス ステンレス - ステンレス - -
              線径 4mm - - - 0.29mm -
              目開 16mm - - 5.5mm 0.55mm -
              網目サイズ 約14×124mm - - - - -

              水切り網(ステンレス製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました