(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すくい網(ステンレス製/角)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA992C-37
すくい網(ステンレス製/角) 180X180X 688MM スクイアミ(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,430円
税込単価
22,473円

ステンレス製の洗浄補助用品の角型すくい網になります。フック付きの物もあります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス
  • 線径:
    1mm
  • メッシュ:
    5
  • 目開:
    4mm
  • 詳細1:
    フック付
  • 商品詳細種別:
    すくい網(角)
  • 材質詳細:
    ステンレス(18-8)

型番

EA992C-37 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA992C-37 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量
取手長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA992C-37

180×180×688
750g
508mm

1個

20,430( 22,473円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の洗浄補助用品の角型すくい網になります。
フック付きの物もあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すくい網(ステンレス製/角)の型番EA992C-37のページです。
型番EA992C-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すくい網(ステンレス製/角)

すくい網(ステンレス製/角)

    すくい網(ステンレス製/丸)

    すくい網(ステンレス製/丸)

      かご(ステンレス製) EA992CEシリーズ

      かご(ステンレス製) EA992CEシリーズ

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 19,280円 13,700円 7,300円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ その他 その他 カゴ・バスケット
        材質 ステンレス ステンレス ステンレス
        線径 1mm - 2.5mm
        メッシュ 5 - -
        目開 4mm - 45mm

        すくい網(ステンレス製/角)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA992C-36
        EA992C-38
        EA992C-39
        EA992C-40
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        重量 取手長さ

        19,280円

        ( 21,208円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        140×140×655650g515mm

        22,030円

        ( 24,233円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        220×220×715960g495mm

        23,470円

        ( 25,817円 )
        1個 あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        260×260×7401kg480mm

        25,840円

        ( 28,424円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        300×300×7751.1kg475mm

        洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました