(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ90mm オフセットじょうご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ90mm オフセットじょうご

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,010円
税込単価
3,311円

【商品仕様】・直径…90mm・ノズル先端外径…12mm・材質…プラスチック・中...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質:
    プラスチック
  • 直径:
    90mm
  • ノズル先端外径:
    18mm
  • 商品詳細種別:
    オフセットじょうご

型番

EA992BL-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA992BL-2

1個

3,010( 3,311円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径…90mm
・ノズル先端外径…12mm
・材質…プラスチック
・中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。
・JAN:4548745258813

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ90mm オフセットじょうごの型番EA992BL-2のページです。
型番EA992BL-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ90mm オフセットじょうご

φ90mm オフセットじょうご

    じょうご(ステンレス製)

    じょうご(ステンレス製)

      じょうご(アルミ製)

      じょうご(アルミ製)

        じょうご

        じょうご

          じょうご(ポリプロピレン製)

          じょうご(ポリプロピレン製)

            φ69,φ87mm じょうごセット

            φ69,φ87mm じょうごセット

              オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)

              オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)

                フルプラ 部品 ノズル先端部セット

                フルプラ 部品 ノズル先端部セット

                  φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)

                  φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)

                    オイルサクションガン用ホース・ノズル(スチール)

                    オイルサクションガン用ホース・ノズル(スチール)

                      スポイド

                      スポイド

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 フルプラ エスコ トラスコ中山 エーゼット
                        通常価格 3,010円 3,890円 1,550円 700円 2,180円 730円 180円 493円 1,180円 696円 91円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                        その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション -
                        材質 プラスチック ステンレス(18-8) アルミ ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - ポリプロピレン - -
                        直径 90mm - - - - - - - - - -
                        ノズル先端外径 18mm - - 24mm - 12mm、26mm - - 31mm - -
                        商品詳細種別 オフセットじょうご じょうご じょうご じょうご じょうご じょうごセット - - じょうご(フロートインジケーター付) - -

                        φ90mm オフセットじょうごのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました