(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ69,φ87mm じょうごセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ69,φ87mm じょうごセット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円

【商品仕様】・2種類のじょうごセット・サイズ…直径69mm、直径87mm・全長...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 全長:
    約270mm、約135mm
  • サイズ:
    Φ69、Φ87
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • ノズル先端外径:
    12mm、26mm
  • ノズル先端内径:
    10mm、24mm
  • 商品詳細種別:
    じょうごセット
  • 総重量:
    60g

型番

EA992BE-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA992BE-1

1個

730( 803円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・2種類のじょうごセット
・サイズ…直径69mm、直径87mm
・全長…約270mm、約135mm
・材質…ポリプロピレン
・先端内径…直径10mm、直径24mm
・総重量…60g
・多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
・液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
・JAN:4548745935233

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ69,φ87mm じょうごセットの型番EA992BE-1のページです。
型番EA992BE-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ69,φ87mm じょうごセット

φ69,φ87mm じょうごセット

    φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)

    φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)

      プラスチックオイルジョッキ

      プラスチックオイルジョッキ

        φ108x245mm オイル缶じょうご(フィルター付)

        φ108x245mm オイル缶じょうご(フィルター付)

          5Lロングノズルオイルジョッキ(ふた付)

          5Lロングノズルオイルジョッキ(ふた付)

            φ50-120mm/4個組 じょうご(耐油)

            φ50-120mm/4個組 じょうご(耐油)

              φ190x280mm じょうご(耐油プラスチック製)

              φ190x280mm じょうご(耐油プラスチック製)

                φ90mm オフセットじょうご

                φ90mm オフセットじょうご

                  φ340mm ドラム缶じょうご

                  φ340mm ドラム缶じょうご

                    Φ145mm じょうご(フィルター付・フレキノズル)

                    Φ145mm じょうご(フィルター付・フレキノズル)

                      Φ135mm じょうご(352mmチューブ付)

                      Φ135mm じょうご(352mmチューブ付)

                        オイルジョッキ フタ付

                        オイルジョッキ フタ付

                          ジャストライト セーフティ缶用ファンネル

                          ジャストライト セーフティ缶用ファンネル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 瑞穂化成工業 ジャストライト
                            通常価格 730円 1,180円 350円 13,600円 2,500円 780円 3,290円 3,010円 30,190円 3,580円 620円 1,385円 3,133円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            その他 オプション オプション - オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション
                            全長 約270mm、約135mm 約175mm - - - - - - - - 約457mm - -
                            サイズ Φ69、Φ87 Φ130 - - - - 12.7(外径)×286(長さ)mm - - - - - -
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリエチレン プラスチック 本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮 スチール コポリマープラスチック - -
                            ノズル先端外径 12mm、26mm 31mm 18mm 27mm - 8.5mm、9mm、10mm、15mm 12.7mm 18mm - 16mm 12.7mm - -

                            φ69,φ87mm じょうごセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました