(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,300円
税込単価
9,130円

【商品仕様】・適合ドラム栓…1、2、3、4・全長…340mm・重量…1.52k...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 重量:
    1.4kg
  • 全長:
    340mm
  • 材質:
    鋳造鉄
  • 商品詳細種別:
    ドラム缶レンチ
  • 幅:
    92mm
  • 適合ドラム栓:
    1、2、3、4
  • 高さ:
    89mm

型番

EA991JM-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JM-15

1個

8,300( 9,130円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合ドラム栓…1、2、3、4
・全長…340mm
・重量…1.52kg
・材質…鋳造鉄
・鉄、プラスチックや雄・雌のドラム栓用
・鉄合金は通常の使用法では欠けず、曲がりません。
・レンチ形状が拳を守ります。
・JAN:4548745795707

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

340mm ドラム缶レンチ(スチール製)の型番EA991JM-15のページです。
型番EA991JM-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

    310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)

    310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)

      ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

      ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

        ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

        ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

          ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

          ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

            250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

            250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

              樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:NBR仕様

              樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:NBR仕様

                150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

                150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

                  ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

                  ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

                    液面計・バルブ付(ドラム缶用)

                    液面計・バルブ付(ドラム缶用)

                      ケミカルドラム(クローズドラム)

                      ケミカルドラム(クローズドラム)

                        フロートゲージ (ドラム缶用)

                        フロートゲージ (ドラム缶用)

                          ステンレスドラム缶オープン缶

                          ステンレスドラム缶オープン缶

                            メーカー エスコ エスコ ミヤサカ ミヤサカ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ タニコー エスコ コダマ樹脂 エスコ JFEドラムサービス
                            通常価格 8,300円 5,170円 2,671円 15,967円 5,550円 19,080円 3,900円 5,630円 50,721円 21,750円 7,560円 2,930円 27,485円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 オープンタイプ 関連品 クローズドタイプ - オープンタイプ
                            重量 1.4kg 745g - - 780g 940g - - - - - - -
                            全長 340mm 310mm - - 310mm 254mm - 153mm - 519mm - - -
                            材質 鋳造鉄 真鍮 - - 真鍮 真鍮合金 - ステンレス - - - ポリエチレン -
                            商品詳細種別 ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ - - ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ - エクステンションノズル - 液面計・バルブ付(ドラム缶用) - フロートゲージ (ドラム缶用) -

                            340mm ドラム缶レンチ(スチール製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました