(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,550円
税込単価
6,105円

【商品仕様】・適合ドラム栓…1、2、3、5・全長…310mm・重量…780g・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 重量:
    780g
  • 全長:
    310mm
  • 材質:
    真鍮
  • 商品詳細種別:
    ドラム缶レンチ
  • 適合ドラム栓:
    1、2、3、5

型番

EA991JM-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質仕様全長
EA991JM-11真鍮防爆構造310mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JM-11

1個

5,550( 6,105円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合ドラム栓…1、2、3、5
・全長…310mm
・重量…780g
・材質…ブロンズ
・防爆構造
・アルミよりも強い構造
・オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
・小栓にも使用できます。
・JAN:4548745795677

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)の型番EA991JM-11のページです。
型番EA991JM-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

    260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

    260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

      310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)

      310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)

        ドラム缶カッター

        ドラム缶カッター

          340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

          340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

            3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)

            3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)

              3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

              3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                  フレキシブルエクステンション(真鍮製)

                  フレキシブルエクステンション(真鍮製)

                    エアー穴キャップ・ポンチセット

                    エアー穴キャップ・ポンチセット

                      250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

                      250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

                        2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

                        2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

                          ミヤサカ ペール缶用卓上ラック

                          ミヤサカ ペール缶用卓上ラック

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミヤサカ エスコ エスコ ミヤサカ
                            通常価格 5,550円 3,260円 5,170円 30,500円 8,300円 13,400円 14,450円 5,292円 7,210円 718円 19,080円 20,882円 23,512円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 -
                            重量 780g 210g 745g 4kg 1.4kg - - - - - 940g - -
                            全長 310mm 260mm 310mm 610mm 340mm - - - - - 254mm - -
                            材質 真鍮 アルミ 真鍮 本体:鉄鋳物、ハンドル:スチール 鋳造鉄 本体:真鍮、内部パッキン:PTFE 真鍮 真鍮 真鍮 - 真鍮合金 真鍮 -
                            商品詳細種別 ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶カッター ドラム缶レンチ ドラム缶バルブ ドラム缶バルブ ドラム缶バルブ(アジャスト付) フレキシブルエクステンション(真鍮製) - ドラム缶レンチ ドラム缶ゲートバルブ -

                            ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました