(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,882円
税込単価
22,970円

【商品仕様】・内部火炎防止器付・レバーを倒している間流体が出ます。レバーを離す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    真鍮
  • 商品詳細種別:
    ドラム缶ゲートバルブ
  • ねじサイズ:
    2"NPT

型番

EA991JL-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JL-30

1個

20,882( 22,970円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内部火炎防止器付
・レバーを倒している間流体が出ます。レバーを離すと閉じます。
・ねじサイズ…2"NPT
・材質…真鍮
・FM規格適合品
・JAN:4548745554465
・Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2" NPT ドラム缶ゲートバルブの型番EA991JL-30のページです。
型番EA991JL-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

    3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)

    3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)

      3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

      3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

        3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

        3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

          310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)

          310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)

            急速オイルコック

            急速オイルコック

              250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

              250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

                ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

                ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

                  340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

                  340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

                    260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

                    260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

                      ドラム缶カッター

                      ドラム缶カッター

                        フレキシブルエクステンション(真鍮製)

                        フレキシブルエクステンション(真鍮製)

                          井上工具 ポリ蛇口

                          井上工具 ポリ蛇口

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 旭金属工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 井上工具
                            通常価格 20,882円 13,400円 14,450円 5,292円 5,170円 1,383円 19,080円 5,550円 8,300円 3,260円 30,500円 7,210円 265円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            材質 真鍮 本体:真鍮、内部パッキン:PTFE 真鍮 真鍮 真鍮 - 真鍮合金 真鍮 鋳造鉄 アルミ 本体:鉄鋳物、ハンドル:スチール 真鍮 -
                            商品詳細種別 ドラム缶ゲートバルブ ドラム缶バルブ ドラム缶バルブ ドラム缶バルブ(アジャスト付) ドラム缶レンチ - ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶カッター フレキシブルエクステンション(真鍮製) -
                            ねじサイズ 2"NPT 3/4"NPT 3/4"NPT 3/4"NPT - - - - - - - - -

                            2" NPT ドラム缶ゲートバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました