(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルエクステンション(真鍮製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA991JL-3
フレキシブルエクステンション(真鍮製) エクステンションノズル(フレキシブル シンチュウセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,480円
税込単価
8,228円

・EA991JL、EA991JL-21用・液体をこぼしにくく、正確に吐出できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    真鍮
  • 詳細1:
    EA991JL、EA991JL-21用
  • 詳細2:
    入数は1本入り
  • 商品詳細種別:
    フレキシブルエクステンション(真鍮製)
  • 外径:
    21mm

型番

EA991JL-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA991JL-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JL-3

200mm
-

1個

7,480( 8,228円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・EA991JL、EA991JL-21用
・液体をこぼしにくく、正確に吐出できます。
・入数は1本入りです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルエクステンション(真鍮製)の型番EA991JL-3のページです。
型番EA991JL-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルエクステンション(真鍮製)

フレキシブルエクステンション(真鍮製)

    150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

    150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

      ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

      ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

        ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

        ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

          ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター

          ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター

            ドラム缶用防水カバー

            ドラム缶用防水カバー

              コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

              コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

                3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                  急速オイルコック交換部品

                  急速オイルコック交換部品

                    3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)

                    3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)

                      パワードラムクローズドドラム

                      パワードラムクローズドドラム

                        3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                        3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                          250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

                          250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

                            メーカー エスコ エスコ ミヤサカ ミヤサカ ミヤサカ DICプラスチック コダマ樹脂 エスコ 旭金属工業 エスコ コダマ樹脂 エスコ エスコ
                            通常価格 7,210円 5,630円 15,967円 2,671円 1,598円 2,070円 18,920円 5,292円 1,982円 13,400円 10,213円 14,450円 19,080円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   1日目~   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 11日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 クローズドタイプ 関連品 関連品
                            材質 真鍮 ステンレス - - - - - 真鍮 - 本体:真鍮、内部パッキン:PTFE - 真鍮 真鍮合金
                            詳細1 EA991JL、EA991JL-21用 - - - - - - - - - - - -
                            詳細2 入数は1本入り - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 フレキシブルエクステンション(真鍮製) エクステンションノズル - - - - - ドラム缶バルブ(アジャスト付) - ドラム缶バルブ - ドラム缶バルブ ドラム缶レンチ

                            フレキシブルエクステンション(真鍮製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA991JL-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長 重量(g)

                            7,210円

                            ( 7,931円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            83mm100

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました