(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロートゲージ (ドラム缶用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロートゲージ (ドラム缶用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,930円
税込単価
3,223円

【特長】・ドラム缶への過剰注入を防ぎます・ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン
  • 適合サイズ:
    3/4"NPS-14山
  • 商品詳細種別:
    フロートゲージ (ドラム缶用)

型番

EA991JG-21 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適合サイズ:3/4''NPS-14山
  • 材質:ポリエチレン
  • ポップ長:42mm
  • 全長:EA991JG-21/127mm、EA991JG-22/280mm

使用方法・使用事例

使用事例

フロートゲージ (ドラム缶用)  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JG-21

関連品
127mm

1個

2,930( 3,223円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶への過剰注入を防ぎます
・ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロートゲージ (ドラム缶用)の型番EA991JG-21のページです。
型番EA991JG-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロートゲージ (ドラム缶用)

フロートゲージ (ドラム缶用)

    2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

    2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

      3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

      3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

        ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

        ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

          ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

          ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

            3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)

            3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)

              2"NPT ドラム缶空気弁

              2"NPT ドラム缶空気弁

                340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

                340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

                  ドラム缶用防水カバー

                  ドラム缶用防水カバー

                    ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ

                    ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ

                      エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

                      エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

                        鋼製オープンドラム缶(レバーバンドタイプ)

                        鋼製オープンドラム缶(レバーバンドタイプ)

                          3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                          3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ミヤサカ ミヤサカ エスコ エスコ エスコ DICプラスチック ミヤサカ アズワン アズワン エスコ
                            通常価格 2,930円 20,882円 5,292円 15,967円 2,671円 13,400円 5,340円 8,300円 2,070円 8,285円 60,500円 16,988円 14,450円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   8日目   19日目   1日目   当日出荷可能
                            材質 ポリエチレン 真鍮 真鍮 - - 本体:真鍮、内部パッキン:PTFE 本体:真鍮、パッキン:NBR 鋳造鉄 - - - - 真鍮
                            適合サイズ 3/4"NPS-14山 - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 フロートゲージ (ドラム缶用) ドラム缶ゲートバルブ ドラム缶バルブ(アジャスト付) - - ドラム缶バルブ ドラム缶空気弁 ドラム缶レンチ - - - - ドラム缶バルブ

                            フロートゲージ (ドラム缶用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            クーラントタンクのゲージとして
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/18
                            ドラム缶用のフロートゲージだが、切削機械のクーラントタンクに取り付けた。ゲージは飛び出しているか引っこんでいるかを目視するだけなので使い方は簡単。しかし、ネジが3/4"NPS-14山が切ってあり、ドラム缶にしか取り付かない。穴をあけてナット止めを出来るように下側にナットを付属してあるとより便利だがそれは無い。今回は付属の蓋に穴を開けて無理矢理ナットを作成し、取り付けた。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました