(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガソリン携行缶(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガソリン携行缶(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
23,697円 ~ 30,097円
税込価格
26,067円 ~ 33,107円

ステンレス(SUS304)を使用したガソリン携行缶です。サビに強いため、マリン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス
  • 付属品:
    プラスチックノズル
  • 鋼厚:
    0.8mm
  • 詳細1:
    危険物保安技術協会(KHK)認証品
  • 詳細2:
    消防法適合品
  • 詳細3:
    UN規格適合品
  • 商品詳細種別:
    ガソリン携行缶
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス(SUS304)、キャップ・ノズル口金・エアー調節ネジ:アルミニウム、給油ノズル:高密度ポリエチレン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • プラスチックノズル付
  • 消防法適合品

【ご案内】
ステンレス製ガソリン携行缶は、非常に張力の強いステンレスを加工しております。それ故、本体表面に波状の模様が出ております。
性能上問題ございませんので、安心してご使用下さい。

規格表

型番容量(L)サイズ(mm)重量(kg)
EA991HB-51A10360×255×200(H)2.8
EA991HB-52A20360×255×320(H)3.6
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
重量
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10L
2.8kg
360×255×200(H)mm

1個

23,697( 26,067円 )

1日目

一部当日出荷可能

20L
3.6kg
360×255×320(H)mm

1個

30,097( 33,107円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)を使用したガソリン携行缶です。
サビに強いため、マリンスポーツや船舶にも最適です。
・キャップ・ノズル口金・エアー調節ネジ:アルミニウム給油ノズル:高密度ポリエチレン
・付属品:プラスチックノズル
・鋼厚:0.8mm
・容量:10L
・サイズ:360×255×200(H)mm
・重量:2.8kg
・危険物保安技術協会(KHK)認証品
・消防法適合品
・UN規格適合品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガソリン携行缶(ステンレス製)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
頑丈で使いやすい
評価 5.0満足度:5.02018/10/23
材質がステンレスなので、見た目も綺麗で、丈夫そうです。
重量はありますが、その分、頑丈だと思うと、安心できます。

注ぎのノズルがタンク内に収まるので、安心です。

問題はノズルをタンク内から取り出した時に、ノズルがジャバラ状の為
ガソリンが付着して、こぼれるのが、難点。

でも、安心して使えます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

保存瓶(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました