(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-3

通常単価(税別)
10,068円
税込単価
11,075円

【商品仕様】・吸着力…32kgf・使用液圧力…0.2/0.34MPa・接続口…...

詳細情報を確認する

  • 装置取付方法:
    マグネットベース
  • マグネットベース吸着力:
    320N(約32.7kgf)
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 型番:
    MC1601
  • メーカー:
    ノガ・ウォーターズ(NOGA)
  • 材質:
    アセタール樹脂 (コネクタ、ノズル)
  • 最大使用液圧力:
    0.2~0.34MPa
  • ノズル先端の穴径:
    1/4"、1/8"、1/16"(各1個付)
  • 重量(kg):
    0.46
  • ノズルタイプ:
    噴射装置
  • スプレーユニット全長:
    320mm
  • マグネット+マニホールドサイズ:
    41×48×58(H)mm
  • 接続口:
    1/4"NPT(13.5mmホースニップル付)

型番

EA991DA-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991DA-3

1個

10,068( 11,075円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吸着力…32kgf
・使用液圧力…0.2/0.34MPa
・接続口…1/4"NPT
・スプレーユニット全長…320mm
・先端ノズル径…1/4"、1/8"、1/16"(各1個付)
・マグネット+マニホールドサイズ…41×48×58(H)mm
・重量…0.46kg
・切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。
・JAN:4518340806894

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-3の型番EA991DA-3のページです。
型番EA991DA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-3

エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-3

    エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-1

    エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-1

      225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)

      225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)

        マグネットクーラント(ノズル付)

        マグネットクーラント(ノズル付)

          375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)

          375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)

            マグネットクーラント(ノズルなし)

            マグネットクーラント(ノズルなし)

              マグネット付ノズル(切削液補給用)

              マグネット付ノズル(切削液補給用)

                扶桑 ダンボノズル用マグネットベース(1/4ボールバルブ付)

                扶桑 ダンボノズル用マグネットベース(1/4ボールバルブ付)

                  ジェットクーラー(エアー式)

                  ジェットクーラー(エアー式)

                    1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個)

                    1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個)

                      “クールダンボ用ダンボノズル”(ベースなし・ジャバラ管エアノズル)

                      “クールダンボ用ダンボノズル”(ベースなし・ジャバラ管エアノズル)

                        ノガクール用ワイドノズル

                        ノガクール用ワイドノズル

                          ノガクール用ノズル

                          ノガクール用ノズル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 扶桑精機 エスコ エスコ 扶桑精機 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 10,068円 9,324円 3,610円 17,555円 20,960円 8,558円 8,141円 8,286円 28,134円 2,410円 4,738円 1,050円 690円
                            通常出荷日 3日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            装置取付方法 マグネットベース マグネットベース マグネットベース - マグネットベース - マグネットベース - - - - - -
                            マグネットベース吸着力 320N(約32.7kgf) 280N(約28.6kgf) - - 800N(約81.6kgf) - 800N(約81.6kgf) - - - - - -
                            単品/パック/セット 単品 単品 単品 - 単品 - セット - - - - - -
                            型番 MC1601 MC1600 NM-C1 - NM-C3 - - - - - - - -
                            メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) ノガ・ウォーターズ(NOGA) 日機 - 日機 - - - - - - - -

                            エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました