(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリースニップル(ピンタイプ/10個)【10個入り】

グリースニップル(ピンタイプ/10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円

エスコ グリースニップル(ピンタイプ/10個)・ねじサイズ:R1/4"・材質:...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    真鍮、ニッケルメッキ仕上
  • 入数:
    10個入り

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 材質:真鍮(ニッケルメッキ)

規格表

型番ねじサイズ全長(mm)
EA991CY-11R1/8"27
EA991CY-12R1/4"30

型番リスト

型番
種類
ネジ規格
材質
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CY-12

A型
R1/4
黄銅
30mm

1パック

10個入り

2,320( 2,552円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ グリースニップル(ピンタイプ/10個)
・ねじサイズ:R1/4"
・材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上

カタログ

 

EA991CY-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースニップル(ピンタイプ/10個)の型番EA991CY-12のページです。
型番EA991CY-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリースニップル(ピンタイプ/10個)

グリースニップル(ピンタイプ/10個)

    グリースニップル(ボタンヘッド/10個)

    グリースニップル(ボタンヘッド/10個)

      NPT 1/8"-UNF 1/4" グリースニップルセット

      NPT 1/8"-UNF 1/4" グリースニップルセット

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 2,320円 1,830円 9,697円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        材質詳細 真鍮、ニッケルメッキ仕上 真鍮、ニッケルメッキ仕上 合金鋼
        入数 10個入り 10個入り -

        グリースニップル(ピンタイプ/10個)のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        プランマブロックに使用
        評価 4.0満足度:4.02020/04/28
        設備機械のコンベアのプランマブロックに、このピンタイプのグリスニップル(EA991CY-11)と防塵ゴムキャップ(EA991CY-10)を使用しました。グリスニップルの選定は、お客様のご指定です。錆びやすいと思いました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました