(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイル自動給油器(チェーン用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA991CU-0
オイル自動給油器(チェーン用) 15ML オイルジドウキュウユキ(チェーンヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,330円
税込単価
5,863円

・どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。・給油期間を設定すると...

詳細情報を確認する

  • 防塵・防水規格:
    IP68
  • 基油:
    鉱物油
  • 本体使用温度範囲:
    -20~55℃
  • 吐出期間設定:
    1~12ヶ月
  • オイル種類:
    チェーン用オイル
  • 詳細1:
    防爆構造

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • どの方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
  • 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
  • 本体使用温度範囲:-20~55℃
  • 接続ねじ:R1/4"
  • 吐出期間設定:1~12ヵ月
  • 重量は、入っているグリース・オイルにより若干異なります。
  • 防塵・防水規格:IP68
  • 防爆構造
  • オイル種類:チェーン用オイル
オイル自動給油器(チェーン用) 製品仕様01
  • 容量:EA991CU-0/15ml、EA991CU-1A/60ml、EA991CU-1/125ml、EA991CU-1B/250ml

使用方法・使用事例

使用事例

オイル自動給油器(チェーン用) 使用方法01
 
商品情報を表示

EA991CU-0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
接続ねじ
使用温度範囲
動粘度(40℃)
容量
商品詳細種別
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CU-0

容器入り
×
×
×
×
×
G1/4"
-
68mm2/s
15ml
オイル自動給油器(チェーン用)
-

1個

5,330( 5,863円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
・給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
・重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル自動給油器(チェーン用)の型番EA991CU-0のページです。
型番EA991CU-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイル自動給油器(チェーン用)

オイル自動給油器(チェーン用)

    リチウムグリス

    リチウムグリス

      汎用グリーススプレー(リチウム系)

      汎用グリーススプレー(リチウム系)

        50g フッ素グリース

        50g フッ素グリース

          オイルカップ EA991CWシリーズ

          オイルカップ EA991CWシリーズ

            430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

            430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

              FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

              FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

                FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

                FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

                  300ml グリーススプレー

                  300ml グリーススプレー

                    マルティノックグリース

                    マルティノックグリース

                      極圧リチウムグリース

                      極圧リチウムグリース

                        長期潤滑グリス チェーンルブ

                        長期潤滑グリス チェーンルブ

                          ニッペコ ハイレックスE(オートグリスター)300ML

                          ニッペコ ハイレックスE(オートグリスター)300ML

                            メーカー エスコ エーゼット クリューバー(NOKクリューバー) エスコ エスコ エスコ ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン エスコ JXエネルギー エスコ ファインケミカルジャパン ニッペコ
                            通常価格 5,330円 1,116円 1,246円 12,900円 203円 1,220円 1,457円 1,619円 1,040円 16,956円 411円 1,623円 479円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            防塵・防水規格 IP68 - - - - - - - - - - - -
                            基油 鉱物油 - - - - - - - - - - - -
                            本体使用温度範囲 -20~55℃ - - - - - - - - - - - -
                            吐出期間設定 1~12ヶ月 - - - - - - - - - - - -
                            オイル種類 チェーン用オイル - - - - - - - - - - - -

                            オイル自動給油器(チェーン用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA991CU-1B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 接続ねじ 使用温度範囲 動粘度(40℃) 容量 商品詳細種別 重量

                            13,200円

                            ( 14,520円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            容器入り×××××G1/4"-30~+90℃68mm2/s250mlオイル自動給油器(チェーン用)369g

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました