(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給油器用取替容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA991CT-11
給油器用取替容器 60ML キュウユキヨウトリカエヨウキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

・お好みのグリス・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター関連品
  • その他:
    オプション
  • 接続ねじ:
    G1/4"
  • 防塵・防水規格:
    IP68
  • 本体使用温度範囲:
    -20~55℃
  • 吐出期間設定:
    1~12ヶ月
  • 詳細1:
    ガスジェネレーター付属
  • 詳細2:
    防爆構造

Loading...

 
カタログを表示

EA991CT-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CT-11

60ml

1個

5,800( 6,380円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・お好みのグリス・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます
・容器へのグリス充填には別途EA991CT-16が必要です。
・容器へのオイル充填には別途EA991CT-17が必要です。
・どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
・給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
・重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給油器用取替容器の型番EA991CT-11のページです。
型番EA991CT-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給油器用取替容器

給油器用取替容器

    430ml グリーススプレー(リチウムグリース)

    430ml グリーススプレー(リチウムグリース)

      430ml ウレア グリーススプレー

      430ml ウレア グリーススプレー

        430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

        430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

          430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

          430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

            180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

            180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

              オイル自動給油器(チェーン用)

              オイル自動給油器(チェーン用)

                430ml 防錆グリーススプレー(耐水)

                430ml 防錆グリーススプレー(耐水)

                  300ml グリースメイト(グリーススプレー)

                  300ml グリースメイト(グリーススプレー)

                    100g ホワイトグリース

                    100g ホワイトグリース

                      300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

                      300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

                        420ml 極圧グリーススプレー

                        420ml 極圧グリーススプレー

                          FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                          FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ファインケミカルジャパン
                            通常価格 5,800円 1,000円 1,200円 1,220円 1,200円 1,420円 5,330円 2,230円 1,040円 465円 1,340円 990円 1,165円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ルブリケーター関連品 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー チューブ スプレー スプレー スプレー
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            接続ねじ G1/4" - - - - - - - - - - - -
                            防塵・防水規格 IP68 - - - - - IP68 - - - - - -
                            本体使用温度範囲 -20~55℃ - - - - - -20~55℃ - - - - - -

                            給油器用取替容器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA991CT-12
                            EA991CT-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            125ml

                            11,559円

                            ( 12,715円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            250ml

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました