(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ オイルポンプ用ホースセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA991CR-36
エスコ オイルポンプ用ホースセット オイルポンプヨウホースセット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
42,157円
税込単価
46,373円

エスコ オイルポンプ用ホースセット【仕様】EA991CR-35B:ノズル無EA...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 吐出口径:
    20mm×長さ2m
  • 吸入口径:
    20mm×長さ2m
  • 詳細2:
    ガソリン不可
  • 商品詳細種別:
    ホースセット

型番

EA991CR-36 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • EA991CR-35B:ノズル無
  • EA991CR-36:ガンノズル付
  • 吸入ホース
    口径:20mm
    長さ:2m(60メッシュストレーナー・ねじ止継手付)
  • 吐出ホース
    口径:20mm、長さ:2m(ねじ止継手付)
  • ガソリン不可
  • EA991CR-30・旧EA991CR-34用
 
商品情報を表示

EA991CR-36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
詳細1
適合品番
詳細3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CR-36

3.2kg
ネジ止め継手付
EA991CR-30、旧EA991CR-34
吸入:ストレーナー(60メッシュ)、吐出:ガンノズル

1個

42,157( 46,373円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ オイルポンプ用ホースセット
【仕様】
EA991CR-35B:ノズル無
EA991CR-36:ガンノズル付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ オイルポンプ用ホースセットの型番EA991CR-36のページです。
型番EA991CR-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ オイルポンプ用ホースセット

エスコ オイルポンプ用ホースセット

    オイルポンプ用ホースセット EA991CR-31用

    オイルポンプ用ホースセット EA991CR-31用

      オイルポンプ FSポンプ(低粘度用) ホースセット

      オイルポンプ FSポンプ(低粘度用) ホースセット

        チェンジマスター(高粘度用) ホースセット

        チェンジマスター(高粘度用) ホースセット

          9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

          9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

            10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

            10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

              ギアポンプ(モーター連結型)KA型

              ギアポンプ(モーター連結型)KA型

                20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                  ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

                  ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

                    ギヤーポンプ(横型)

                    ギヤーポンプ(横型)

                      ギヤーポンプ(電動機連結型)

                      ギヤーポンプ(電動機連結型)

                        エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ

                        エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ

                          工進 GLポンプ

                          工進 GLポンプ

                            メーカー エスコ エスコ 工進 工進 エスコ エスコ 亀嶋鉄工所 エスコ ヤマダコーポレーション 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション 工進
                            通常価格 22,342円 47,960円 34,209円 41,027円 27,827円 101,151円 69,065円 164,875円 36,050円 135,586円 474,034円 164,063円 77,919円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 エア式 電動式 ギヤ式 電動式 - - - エア式 ギヤ式
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            吐出口径 20mm×長さ2m 20mm×長さ2m - - - - - - - - - - -
                            吸入口径 20mm×長さ2m 25mm×長さ2m - - - - - - - - - - -
                            詳細2 ガソリン不可 - - - - - - - - - - - -

                            エスコ オイルポンプ用ホースセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA991CR-35B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量 詳細1 適合品番 詳細3

                            22,342円

                            ( 24,576円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            -ネジ止め継手(吸入のみ)EA991CR-30用ストレーナー(60メッシュ)

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました