(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
164,875円 142,517円
税込単価
181,363円 156,769円

【商品仕様】・吸入(吐出)口径…25(20)mm・出力…200W・最大吐出量…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    20(最大)
  • 重量:
    10kg
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • サイズ:
    320×188×268mm
  • 出力:
    200W
  • コード長:
    0.75mm2×5m
  • 回転速度:
    6200rpm
  • ホース:
    EA991CR-35Aをご利用下さい(別売)
  • 吸入(吐出)口径:
    25(20)mm
  • 定格使用時間:
    25分
  • 接続部ねじ:
    管用平行ねじ
  • 液温:
    5~40℃
  • 適合粘度:
    1000mm2/s以下
  • メーカー型番:
    GM-2510H
  • メーカー:
    工進
  • 電流:
    5A
  • 最大吐出圧力:
    0.2Mpa(2kgf/cm2)
  • 吸入揚程:
    4~5m
  • カーボンブラシ交換:
    約500時間、使用限度5mm※初回約500時間、2回目以降は約200時間で新しいものと交換してください。(1台に2個必要です)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA991CR-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CR-31

1個

164,875円

142,517

( 156,769円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吸入(吐出)口径…25(20)mm
・出力…200W
・最大吐出量…20L/min
・重量…10kg
・サイズ…320×188×268mm
・定格使用時間…25分
・適用粘度…1000mm2/s以下
・電圧…AC100V
・ガソリンは使用できません
・ホース…EA991CR-35Aをご利用下さい(別売)
・JAN:4518340675612

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20L/min AC100V オイルポンプ(電動)の型番EA991CR-31のページです。
型番EA991CR-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

    10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

    10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

      工進 チェンジマスター 24Vタイプ

      工進 チェンジマスター 24Vタイプ

        工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg

        工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg

          エア式ハンディ遠心ポンプ

          エア式ハンディ遠心ポンプ

            9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

            9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

              工進 GLポンプ

              工進 GLポンプ

                FSポンプ

                FSポンプ

                  工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg

                  工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg

                    エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ

                    エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ

                      FC製電動ハンディポンプ (100V)

                      FC製電動ハンディポンプ (100V)

                        ギアポンプ(モーター連結型)KA型

                        ギアポンプ(モーター連結型)KA型

                          電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                          電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ 工進 工進 アクアシステム エスコ 工進 工進 工進 ヤマダコーポレーション アクアシステム 亀嶋鉄工所 アクアシステム
                            通常価格 164,875円 101,151円 108,333円 126,726円 87,390円 27,827円 77,919円 88,465円 86,101円 164,063円 121,471円 69,065円 133,340円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   4日目   1日目   5日目~   10日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 - エア式 エア式 ギヤ式 電動式 - エア式 電動式 ギヤ式 電動式
                            吐出量(l/min) 20(最大) 10(最大) - - 50 - - 50 - - 30 - 30
                            重量 10kg 5.4kg - - - 3.9kg - - - - - - -
                            電源 AC100V(50/60Hz) AC100V、50/60Hz - - - - - - - - - - -
                            サイズ 320×188×268mm 124(W)×253(D)×187(H)mm - - - 320(W)×220(D)×610(H)mm - - - - - - -

                            20L/min AC100V オイルポンプ(電動)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました