(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500ml グリースポンプ EA991CJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500ml グリースポンプ EA991CJ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,290円
税込単価
10,219円

【商品仕様】・容量…500ml・ノズル長…175mm・グリースホース…320m...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 材質:
    スチール
  • 容量:
    500ml
  • ノズル長:
    175mm
  • 筒長:
    310mm
  • ノズルねじサイズ:
    G1/8"
  • 適用グリース:
    カートリッジグリース、手詰めグリース
  • グリースホース:
    320mm
  • 吐出量(cm3/ストローク):
    1.6
  • 重量:
    1.44kg
  • ピストン軸径:
    8mm
  • 本体チューブ壁厚:
    1.0mm

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ノズルねじサイズ:G1/8"
  • 320mmフレキシブルホース付
  • NLGI:1~2
  • 筒長:310mm
  • ピストン軸径:9mm
  • EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
  • 容量:500ml
  • ノズル長:175mm
  • 吐出量:1.6cm3ストローク
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CJ

1個

9,290( 10,219円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…500ml
・ノズル長…175mm
・グリースホース…320mm
・筒長…310mm
・NLGI-1/2
・EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
・対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
・JAN:4518340714786

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500ml グリースポンプ EA991CJの型番EA991CJのページです。
型番EA991CJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500ml グリースポンプ EA991CJ

500ml グリースポンプ EA991CJ

    500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm

    500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm

      500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

      500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

        400ml グリースガン

        400ml グリースガン

          500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm

          500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm

            500ml グリースポンプ フレキシブルホース付

            500ml グリースポンプ フレキシブルホース付

              500ml グリースガン

              500ml グリースガン

                500ml グリースガン(エアー式)

                500ml グリースガン(エアー式)

                  500ml グリースポンプ EA991CNシリーズ

                  500ml グリースポンプ EA991CNシリーズ

                    グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

                    グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

                      エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

                      エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

                        グリースガン用ノズル

                        グリースガン用ノズル

                          グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

                          グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ヤマダコーポレーション エスコ エスコ KTC(京都機械工具)
                            通常価格 9,290円 9,960円 9,870円 5,290円 12,770円 7,100円 8,710円 14,700円 6,480円 1,600円 9,960円 899円 799円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン - グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン
                            耐水性 × × × × × - × × × - × - -
                            耐熱性 × × × × × - × × × - × - -
                            耐食性 × × × × × - × × × - × - -
                            耐アルカリ性 × × × × × - × × × - × - -

                            500ml グリースポンプ EA991CJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました