(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16kg グリースチャージガンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

16kg グリースチャージガンセット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
125,020円
税込単価
137,522円

【商品仕様】・手動式・スチール製・16kg缶に直接セットできます。・増圧式ガン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • サイズ:
    Φ315×925(H)mm
  • 最大吐出圧力:
    69MPa
  • 最大吐出量:
    3ml
  • ホース長:
    3m
  • 適応グリースちょう度:
    NLGI-0~1
  • 重量:
    6kg
  • メーカー型番:
    K4
  • メーカー:
    ザーレンコーポレーション(zahren)
  • 商品名:
    スーパーリューブ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

16kg グリースチャージガンセット 取扱説明書116kg グリースチャージガンセット 取扱説明書216kg グリースチャージガンセット 取扱説明書316kg グリースチャージガンセット 取扱説明書416kg グリースチャージガンセット 取扱説明書516kg グリースチャージガンセット 取扱説明書616kg グリースチャージガンセット 取扱説明書716kg グリースチャージガンセット 取扱説明書8
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CG-5

1個

125,020( 137,522円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・手動式
・スチール製
・16kg缶に直接セットできます。
・増圧式ガン付
・サイズ…直径315×830(H)mm
・重量…6kg
・ホース長…3m
・最大吐出圧力…69MPa
・最大吐出量…3ml
・適応グリースちょう度…/NLGI-1
・JAN:4518340443860

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

16kg グリースチャージガンセットの型番EA991CG-5のページです。
型番EA991CG-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16kg グリースチャージガンセット

16kg グリースチャージガンセット

    5.0kg グリースチャージガンセット

    5.0kg グリースチャージガンセット

      2.5kg グリースチャージガンセット

      2.5kg グリースチャージガンセット

        ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

        ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

          グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

          グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

            ハンドルブリケーター 20L FTK-70

            ハンドルブリケーター 20L FTK-70

              2.5kg用 スチール缶

              2.5kg用 スチール缶

                16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

                16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

                  オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

                  オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

                    オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

                    オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

                      ビッグリューブ(手動式)

                      ビッグリューブ(手動式)

                        (エアー式)グリースチャージガンセット

                        (エアー式)グリースチャージガンセット

                          ルブリケーター(電動式)

                          ルブリケーター(電動式)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ヤマダコーポレーション トラスコ中山 エスコ エスコ ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ザーレン エスコ ヤマダコーポレーション
                            通常価格 125,020円 66,990円 63,300円 72,717円 64,516円 59,491円 4,130円 28,290円 82,431円 47,250円 66,424円 14,880円 288,595円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター関連品 ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター - ルブリケーター
                            耐水性 × × × - - - × - - - - - -
                            耐熱性 × × × - - - × - - - - - -
                            耐食性 × × × - - - × - - - - - -
                            耐アルカリ性 × × × - - - × - - - - - -

                            16kg グリースチャージガンセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました