(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.5kg用 スチール缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.5kg用 スチール缶

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,130円
税込単価
4,543円

【商品仕様】・スチール製・サイズ…直径150×173mm・市販の16kg缶から...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • サイズ:
    Φ150×173mm
  • 容量:
    2.5kg
  • 重量:
    550g
  • メーカー型番:
    KT-5
  • メーカー:
    ザーレンコーポレーション(zahren)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CG-2B

1個

4,130( 4,543円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スチール製
・サイズ…直径150×173mm
・市販の16kg缶からの詰め替え用に。
・容量…2.5kg
・EA991CG-2用
・重量…550g
・JAN:4518340443839

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5kg用 スチール缶の型番EA991CG-2Bのページです。
型番EA991CG-2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.5kg用 スチール缶

2.5kg用 スチール缶

    エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)

    エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)

      ハンドルブリケーター用パーツ FTK

      ハンドルブリケーター用パーツ FTK

        16kg グリースチャージガンセット

        16kg グリースチャージガンセット

          5.0kg グリースチャージガンセット

          5.0kg グリースチャージガンセット

            16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

            16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

              2.5kg グリースチャージガンセット

              2.5kg グリースチャージガンセット

                グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

                グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

                  ハンドルブリケーター 20L FTK-70

                  ハンドルブリケーター 20L FTK-70

                    ルブリケーター(エア式)

                    ルブリケーター(エア式)

                      グリースチャージャー

                      グリースチャージャー

                        オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

                        オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

                          “キャリートロリー”

                          “キャリートロリー”

                            メーカー エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ ヤマダコーポレーション トラスコ中山 ヤマダコーポレーション エスコ ヤマダコーポレーション ザーレン
                            通常価格 4,130円 977円 861円 125,020円 66,990円 28,290円 63,300円 64,516円 59,491円 215,250円 87,644円 47,250円 11,173円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 ルブリケーター ルブリケーター グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター関連品 ルブリケーター ルブリケーター
                            耐水性 × - - × × - × - - - - - -
                            耐熱性 × - - × × - × - - - - - -
                            耐食性 × - - × × - × - - - - - -
                            耐アルカリ性 × - - × × - × - - - - - -

                            2.5kg用 スチール缶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました