(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリースガン 80ml~500ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA991CF-8
グリースガン 80ml~500ml 80ML グリースガン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,639円
税込単価
4,003円

鉄道車輌・産業機械修理・メンテナンスグリースガン・最大排出圧力:25MPa

詳細情報を確認する

  • 最大排出圧力:
    25MPa
  • 適用グリース:
    手詰めグリース

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最大排出圧力:25MPa
  • NLGI-1~2
  • ノズルねじサイズ:R1/8”
  • 適合グリース:手詰め
型番容量(ml)ノズル長(mm)筒長(mm)
EA991CF-880115145
EA991CF-20200167138
EA991CF-50500167265
 
商品情報を表示

EA991CF-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
サイズ
容量
ノズル径
ノズル長
一回当たりの排出容量
商品詳細種別
筒径
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CF-8

グリスガン
×
×
×
×
×
L:214mm、L1:145mm
80mL
10mm
115mm
0.75mL
-
32mm
0.5kg

1個

3,639( 4,003円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄道車輌・産業機械修理・メンテナンス
グリースガン
・最大排出圧力:25MPa

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースガン 80ml~500mlの型番EA991CF-8のページです。
型番EA991CF-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリースガン 80ml~500ml

グリースガン 80ml~500ml

    グリースガン用ノズル

    グリースガン用ノズル

      600ml グリースガン(エアー式)

      600ml グリースガン(エアー式)

        グリースガン用ベントノズル

        グリースガン用ベントノズル

          グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

          グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

            グリースポンプ用カプラー

            グリースポンプ用カプラー

              TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス専用)

              TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス専用)

                エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

                エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

                  グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

                  グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

                    グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

                    グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

                      400ml グリースガン

                      400ml グリースガン

                        グリスガン用ノズル(打ち込みニップル用)

                        グリスガン用ノズル(打ち込みニップル用)

                          グリースガン用ハイドロボースノズル

                          グリースガン用ハイドロボースノズル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 ヤマダコーポレーション エスコ ヤマダコーポレーション KTC(京都機械工具)
                            通常価格 3,639円 899円 14,100円 2,333円 799円 1,070円 5,442円 9,960円 6,134円 1,600円 5,290円 1,200円 2,661円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            最大排出圧力 25MPa - - - - - - - - - 25MPa - -
                            適用グリース 手詰めグリース - 蛇腹グリース - - - - 蛇腹グリース、手詰めグリース - - 蛇腹グリース - -

                            グリースガン 80ml~500mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA991CF-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 サイズ 容量 ノズル径 ノズル長 一回当たりの排出容量 商品詳細種別 筒径 重量

                            10,099円

                            ( 11,109円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            グリスガン×××××L:340mm、L1:265mm500mL15mm167mm1mL-63mm1.2kg

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました