(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極圧リチウムグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極圧リチウムグリース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
411円 ~ 1,142円
税込価格
452円 ~ 1,256円

【特長】・精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加物...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲:
    -25~120℃
  • 商品詳細種別:
    極圧リチウムグリース

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番内容量使用温度範囲仕様
EA991C-15400g-25~+120℃NLGI-2油褐色
EA991C-15B400g×10本(1箱)
EA991C-3180g

注意・禁止事項

  • 作業中は保護めがね、ゴーグルを着用し、安全には充分気をつけて下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
詳細1
詳細2
内容量
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ジャバラ
×
×
×
×
×
油褐色
-
NLGI-2
リチウム系
400g
420g
-

1個

1,142( 1,256円 )

1日目

一部当日出荷可能

ジャバラ
×
×
×
×
×
油褐色
-
NLGl-2
リチウム石鹸基グリース
80g
85g
-

1個

411( 452円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加物を配合した極圧グリース
・機械の軸受や高荷重がかかる摺動部の潤滑に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極圧リチウムグリース

極圧リチウムグリース

    極圧二硫化モリブデングリース

    極圧二硫化モリブデングリース

      極圧有機モリブデングリース

      極圧有機モリブデングリース

        極圧グラファイトグリース(ウレア系)

        極圧グラファイトグリース(ウレア系)

          80g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ)

          80g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ)

            二酸化モリブデングリース

            二酸化モリブデングリース

              80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

              80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

                シャシーグリース

                シャシーグリース

                  80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

                  80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

                    60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                    60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                      -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

                      -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

                        リチウムグリース(1~20本)

                        リチウムグリース(1~20本)

                          80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

                          80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 411円 451円 555円 2,331円 383円 1,139円 3,210円 580円 3,670円 1,190円 1,819円 850円 2,820円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            使用温度範囲 -25~120℃ -25~120℃ -20~200℃ -20~200℃ -20~200℃ -10℃~60℃ -70~180℃ -10℃~60℃ -30~200℃ -20~180℃ 600℃以下 -10℃~120℃ -50~150℃
                            商品詳細種別 極圧リチウムグリース - 極圧有機モリブデングリース - - 二酸化モリブデングリース - - - - - リチウムグリース -

                            極圧リチウムグリースのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            摺動部の潤滑に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/24
                            金型の摺動部の潤滑に刷毛で塗布して使用しています。今まで使っていたグリースのコストを下げたくていろいろ試した結果、この商品がコスト面や粘度が良かったので選定しました。かじりなどなく、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました