(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムグリース(1~20本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムグリース(1~20本)【1~20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
850円 ~ 15,000円
税込価格
935円 ~ 16,500円

【特長・仕様】・リチウム石鹸基・酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。・色:黄...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    黄褐色
  • 使用温度範囲:
    -10℃~120℃
  • 詳細1:
    NLGI-1
  • 詳細2:
    リチウム石鹸基
  • 商品詳細種別:
    リチウムグリース

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

・製品の基本仕様・特長

  • リチウム石鹸基
  • 酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
  • 色:黄褐色
  • 内容量:EA991C-3/400g、EA991C-13/400g×20本(1箱)
  • 使用温度範囲:-10~120℃
  • 仕様:NLGI-1
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
総重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400g
-

1個

850( 935円 )

1日目

一部当日出荷可能

400g×20本(1箱)
8.8kg

1パック

20個入り

15,000( 16,500円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長・仕様】
・リチウム石鹸基
・酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
・色:黄褐色
・内容量:EA991C-3/400g、EA991C-13/400g×20本(1箱)
・使用温度範囲:-10~120℃
・仕様:NLGI-1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムグリース(1~20本)

リチウムグリース(1~20本)

    二酸化モリブデングリース

    二酸化モリブデングリース

      シャシーグリース

      シャシーグリース

        極圧有機モリブデングリース

        極圧有機モリブデングリース

          80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

          80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

            80g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ)

            80g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ)

              80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

              80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

                極圧リチウムグリース

                極圧リチウムグリース

                  極圧グラファイトグリース(ウレア系)

                  極圧グラファイトグリース(ウレア系)

                    マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)

                    マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)

                      一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

                      一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

                        レア(大型軸受)

                        レア(大型軸受)

                          マルテンプ SRL (小型軸受用)

                          マルテンプ SRL (小型軸受用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 協同油脂 住鉱潤滑剤 協同油脂 協同油脂
                            通常価格 850円 1,139円 580円 555円 3,210円 383円 3,670円 411円 2,331円 3,343円 599円 3,275円 3,320円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ジャバラ ジャバラ ジャバラ - ジャバラ ジャバラ ジャバラ - ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ
                            耐水性 × × × - × - - - -
                            耐熱性 × × × - × -
                            耐食性 × × × - × × × - × × -
                            耐アルカリ性 × × × - × × × - × - × - -

                            リチウムグリース(1~20本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました