(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジグリース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,350円 ~ 2,580円
税込価格
1,485円 ~ 2,838円

PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1~-10、EA166DN-1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター関連品
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    カートリッジグリース
  • 内容量:
    400g(NLGI-2)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内容量:400g(NLGI-2)
  • -10のベアリング使用時温度は80℃までです。
  • PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2~-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
 

EA991C-9

  • 色:青色
  • 使用温度:-35~150℃
  • 用途:発電機・電気モーター・ファン等のベアリング、ホイールハブやクラッチリリースベアリング等
 

EA991C-10

  • 色:黄褐色
  • 使用温度:-30~120℃(80℃)
  • 用途:多目的用、スライド・ローラーベアリング等
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用温度範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
青色
-35~150℃

1個

2,580( 2,838円 )

1日目

一部当日出荷可能

黄褐色
-30~120℃

1個

1,350( 1,485円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1~-10、EA166DN-1、-10A、に使用できます。
【用途】
・多用途・ベアリング等(EA991C-10)
・モーター・ファン・ハブ等のベアリング(EA991C-9)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジグリース

カートリッジグリース

    カートリッジグリース用筒

    カートリッジグリース用筒

      -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

      -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

        80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

        80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

          DOWSIL 3140 RTV Coating

          DOWSIL 3140 RTV Coating

            ブレーキシムグリース  (ブレーキシム用)

            ブレーキシムグリース (ブレーキシム用)

              3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

              3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

                シリコーングリース 白色

                シリコーングリース 白色

                  クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

                  クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

                    50g フッ素グリース

                    50g フッ素グリース

                      ナフロンペースト

                      ナフロンペースト

                        60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                        60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                          オイルコンパウンド型シリコーン離型剤 TSM650

                          オイルコンパウンド型シリコーン離型剤 TSM650

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) エスコ アズワン エスコ モメンティブ
                            通常価格 1,350円 9,672円 1,819円 2,820円 8,695円 728円 11,901円 1,976円 1,738円 12,900円 7,152円 1,190円 5,046円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            種類 ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 チューブ チューブ - チューブ - チューブ - チューブ チューブ チューブ
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 カートリッジグリース - - - - - - - - - - - -
                            内容量 400g(NLGI-2) - 100g 80g - - - - - 50gチューブ入り - 60g -

                            カートリッジグリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました