(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャシーグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA991C-1
シャシーグリース【1~20個入り】 オイル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

耐油性・潤滑性に優れており、軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に適しています...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    褐色
  • 使用温度範囲:
    -10℃~60℃
  • 詳細1:
    シャシーグリース
  • 詳細2:
    カルシウム石鹸基
  • 詳細3:
    NLGI-1

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シャシーグリース
  • カルシウム石鹸基
  • 軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。
  • 色:褐色
  • 内容量:EA991C-1/400g、EA991C-11/400g×20本(1箱)
  • 使用温度範囲:-10~60℃
  • 仕様:NLGI-1
 
商品情報を表示

EA991C-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991C-1

400g

1個

580( 638円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性・潤滑性に優れており、軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャシーグリースの型番EA991C-1のページです。
型番EA991C-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャシーグリース

シャシーグリース

    二酸化モリブデングリース

    二酸化モリブデングリース

      極圧リチウムグリース

      極圧リチウムグリース

        リチウムグリース(1~20本)

        リチウムグリース(1~20本)

          80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

          80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

            80g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ)

            80g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ)

              80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

              80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

                極圧グラファイトグリース(ウレア系)

                極圧グラファイトグリース(ウレア系)

                  極圧有機モリブデングリース

                  極圧有機モリブデングリース

                    60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                    60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                      極圧二硫化モリブデングリース

                      極圧二硫化モリブデングリース

                        -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

                        -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

                          200g シリコンオイルコンパウンド

                          200g シリコンオイルコンパウンド

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 580円 1,139円 411円 850円 3,210円 383円 3,670円 2,331円 555円 1,190円 451円 1,819円 5,950円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 ジャバラ ジャバラ - ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ - チューブ ジャバラ チューブ チューブ
                            耐水性 × × - × × - × × × ×
                            耐熱性 × × - × × - × ×
                            耐食性 × × - × × × × × - × × × ×
                            耐アルカリ性 × × - × × × × × - × × × ×

                            シャシーグリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA991C-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            10,290円

                            ( 11,319円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            400g×20本(1箱)

                            シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました