(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン給水容器(バルブ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチレン給水容器(バルブ付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
19,950円 ~ 46,137円
税込価格
21,945円 ~ 50,751円

耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。水運搬・農薬調合などに。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 詳細1:
    ドレンエアー抜き付
  • 詳細2:
    開閉バルブ付(サイズ:Rc1")

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 開閉バルブ付(サイズ:Rc1'')
  • ドレン・エアー抜き付

規格表

型番容量(L)サイズ(mm)重量(kg)
EA991AB-1100610×440×4707.6
EA991AB-2200800×650×61011.7
EA991AB-45001,030×920×80020.5
EA991AB-56001,100×955×88524.5
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100L
610×440×470
7.6

1個

19,950( 21,945円 )

1日目

一部当日出荷可能

200L
800×650×610
11.7

1個

27,075( 29,783円 )

1日目

一部当日出荷可能

500L
1030×920×800
20.5

1個

46,137( 50,751円 )

2日目

600L
1100×955×885
24.5

1個

36,628( 40,291円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。水運搬・農薬調合などに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン給水容器(バルブ付)

ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

      タマローリー

      タマローリー

        LL型セキスイ槽

        LL型セキスイ槽

          スーパーローリータンク

          スーパーローリータンク

            ホームローリータンク

            ホームローリータンク

              ローリータンク YS型 バルブ付

              ローリータンク YS型 バルブ付

                オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                  タマローリー ブラック

                  タマローリー ブラック

                    ガ-ドロ-ド

                    ガ-ドロ-ド

                      ローリータンク Y型

                      ローリータンク Y型

                        400x 545x185mm/ 25L ポリエチレン容器

                        400x 545x185mm/ 25L ポリエチレン容器

                          AS型タマローリー

                          AS型タマローリー

                            メーカー エスコ エスコ コダマ樹脂 積水テクノ成型 スイコー スイコー ダイライト オーティ・マットー コダマ樹脂 スイコー ダイライト エスコ コダマ樹脂
                            通常価格 19,950円 12,920円 14,080円 31,370円 16,186円 10,381円 20,057円 15,658円 11,515円 12,573円 24,600円 4,307円 10,769円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目~   2日目~   1日目~   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク - タンク タンク タンク
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン その他 ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン
                            詳細1 ドレンエアー抜き付 - - - - - - - - - - - -
                            詳細2 開閉バルブ付(サイズ:Rc1") - - - - - - - - - - - -

                            ポリエチレン給水容器(バルブ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました