(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,920円
税込単価
14,212円

【商品仕様】・サイズ…620×350×360mm・重量…4.5kg・最小型ロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 容量:
    50L
  • 重量:
    4.5kg
  • サイズ:
    620×350×360mm
  • ねじ山外寸:
    33mm
  • 耐熱温度:
    約40℃(バルブがある為)

型番

EA991AB-0.5 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様容量(L)サイズ(mm)重量(kg)
EA991AB-0.5開閉バルブ付(サイズ:Rc1/2")、ドレン付50620×350×3604.5
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991AB-0.5

1個

12,920( 14,212円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…620×350×360mm
・重量…4.5kg
・最小型ローリーで一輪車に積載できます
・容量…50L
・開閉バルブ付(サイズ:PT1/2")
・JAN:4518340652514

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)の型番EA991AB-0.5のページです。
型番EA991AB-0.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    ポリエチレン給水容器(バルブ付)

      200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

      200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

        PEフィッティング FKMパッキン

        PEフィッティング FKMパッキン

          ローリータンク YS型 バルブ付

          ローリータンク YS型 バルブ付

            積水 角型セキスイ槽 KK-1000 排水栓付

            積水 角型セキスイ槽 KK-1000 排水栓付

              100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)

              100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)

                スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

                スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

                  400x 545x185mm/ 25L ポリエチレン容器

                  400x 545x185mm/ 25L ポリエチレン容器

                    ポリエチレン容器

                    ポリエチレン容器

                      薬注タンクHD

                      薬注タンクHD

                        メーカー エスコ エスコ エスコ スイコー ダイライト 積水テクノ成型 エスコ スイコー エスコ エスコ スイコー
                        通常価格 12,920円 19,950円 4,274円 10,304円 20,057円 198,710円 3,894円 48,129円 4,307円 7,400円 42,295円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   8日目   19日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目~  
                        商品タイプ タンク タンク - その他 タンク - - - タンク タンク タンク
                        材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン - - - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン
                        容量 50L - - - - - - - 25L - -
                        重量 4.5kg - - - - - - - 1.75kg - -
                        サイズ 620×350×360mm - - - - - - - - - -

                        50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました