(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチレン容器

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,725円
税込単価
11,798円

【特長】ポリエチレン製で丈夫です。耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れた容器です。【...

詳細情報を確認する

型番

EA991AA-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質仕様容量(L)サイズ(mm)重量(kg)
EA991AA-1.5ポリエチレン耐衝撃性、耐薬品性100φ630×5203.2
EA991AA-2ポリエチレン耐衝撃性、耐薬品性200φ780×6905.7

使用方法・使用事例

使用事例

ポリエチレン容器 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
重量
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991AA-2

200L
5.7kg
Φ780×690mm

1個

10,725( 11,798円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリエチレン製で丈夫です。
耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れた容器です。
【用途】
種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン容器の型番EA991AA-2のページです。
型番EA991AA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン容器

ポリエチレン容器

    ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    ポリエチレン給水容器(バルブ付)

      MH型 開放円筒型容器 白

      MH型 開放円筒型容器 白

        スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

        スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

          スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

          スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

            MH型 開放円筒型容器 黒

            MH型 開放円筒型容器 黒

              スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

              スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

                開放円筒タンク N型

                開放円筒タンク N型

                  AV型タマローリー

                  AV型タマローリー

                    スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

                    スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

                      メーカー エスコ エスコ スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー ダイライト コダマ樹脂 スイコー
                      通常価格 7,400円 19,950円 14,297円 10,555円 14,297円 48,772円 19,245円 64,810円 10,559円 32,004円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目~   13日目   18日目   14日目~   13日目   4日目   8日目   18日目  
                      商品タイプ タンク タンク タンク - - タンク - - タンク -
                      材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン -
                      詳細1 耐衝撃性、耐薬品性 ドレンエアー抜き付 - - - - - - - -

                      ポリエチレン容器のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA991AA-1.5
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      容量 重量 サイズ

                      7,400円

                      ( 8,140円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      100L3.2kgΦ630×520mm

                      大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました