(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400x 545x185mm/ 25L ポリエチレン容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400x 545x185mm/ 25L ポリエチレン容器

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,307円
税込単価
4,738円

【商品仕様】・材質…ポリエチレン・耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたポリエチレン容器...

詳細情報を確認する

型番

EA991A-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991A-1

1個

4,307( 4,738円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたポリエチレン容器
・容量…25L
・外寸…545×400×185(H)mm
・重量…1.75kg
・ナイロン製ロープハンドル付
・JAN:4518340439245

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400x 545x185mm/ 25L ポリエチレン容器の型番EA991A-1のページです。
型番EA991A-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400x 545x185mm/ 25L ポリエチレン容器

400x 545x185mm/ 25L ポリエチレン容器

    ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    ポリエチレン給水容器(バルブ付)

      ポリエチレン容器

      ポリエチレン容器

        ローリータンク Y型

        ローリータンク Y型

          スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

          スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

            スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

            スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

              PEフィッティング FKMパッキン

              PEフィッティング FKMパッキン

                スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

                スイコー MH型 開放円筒型容器100L 黒

                  AV型タマローリー

                  AV型タマローリー

                    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

                    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

                      カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-600

                      カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-600

                        PEフィッティング EPDMパッキン

                        PEフィッティング EPDMパッキン

                          MH型 開放円筒型容器 黒

                          MH型 開放円筒型容器 黒

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ダイライト スイコー スイコー スイコー スイコー コダマ樹脂 スイコー カイスイマレン スイコー スイコー
                            通常価格 4,307円 19,950円 7,400円 24,600円 19,245円 10,555円 10,304円 14,297円 10,559円 48,129円 107,250円 175円 48,772円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目~   13日目   13日目   4日目   18日目   8日目   4日目   39日目   4日目   14日目~  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク - - その他 - タンク - - その他 タンク
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - - - ポリエチレン - - - ポリエチレン
                            容量 25L - - - - - - - - - - - -
                            重量 1.75kg - - - - - - - - - - - -
                            外寸 545×400×185(H)mm - - - - - - - - - - - -

                            400x 545x185mm/ 25L ポリエチレン容器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました