(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,420円
税込単価
7,062円

【商品仕様】・EA990XR-1用替刃・刃幅…80mm・長さ…75mm・厚み…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 重量:
    262g
  • 商品詳細種別:
    ドラム缶カッター替刃
  • 刃幅:
    80mm
  • 厚み:
    12mm
  • 長さ:
    75mm

型番

EA990XR-18 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA990XR-18

1個

6,420( 7,062円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA990XR-1用替刃
・刃幅…80mm
・長さ…75mm
・厚み…12mm
・重量…262g
・JAN:4518340979604

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)の型番EA990XR-18のページです。
型番EA990XR-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)

ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)

    ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

    ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

      コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

      コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

        エアー穴キャップ・ポンチセット

        エアー穴キャップ・ポンチセット

          150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

          150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

            アースクリップワイヤー

            アースクリップワイヤー

              ウェッジ ドラム缶傾斜ベース

              ウェッジ ドラム缶傾斜ベース

                ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

                ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

                  プラドラム(オープンタイプ)

                  プラドラム(オープンタイプ)

                    260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

                    260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

                      3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                      3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                        3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                        3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付)

                          フレキシブルエクステンション(真鍮製)

                          フレキシブルエクステンション(真鍮製)

                            メーカー エスコ コクゴ コダマ樹脂 ミヤサカ エスコ エスコ ニューピグコーポレーション エスコ 三甲 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,420円 21,000円 18,920円 718円 5,630円 10,400円 8,955円 51,420円 4,429円 3,260円 14,450円 5,292円 7,210円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 - - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 オープンタイプ 関連品 関連品 関連品 関連品
                            重量 262g - - - - - - - - 210g - - -
                            商品詳細種別 ドラム缶カッター替刃 - - - エクステンションノズル アースクリップワイヤー - ドラム缶カバー(感熱自閉式) - ドラム缶レンチ ドラム缶バルブ ドラム缶バルブ(アジャスト付) フレキシブルエクステンション(真鍮製)
                            刃幅 80mm - - - - - - - - - - - -
                            厚み 12mm - - - - - - - - - - - -

                            ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました