(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,390円
税込単価
30,129円

【商品仕様】・吐出量…約100L/分(約20L/20回転)・適用…灯油、軽油、...

詳細情報を確認する

型番

EA990XD-5 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) 取扱説明書1ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) 取扱説明書2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA990XD-5

1個

27,390( 30,129円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吐出量…約100L/分(約20L/20回転)
・適用…灯油、軽油、機械油
・SAE30まで
・全長…1260mm
・ホース長…2m
・重量…約7kg
・JAN:4518340163966

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油の型番EA990XD-5のページです。
型番EA990XD-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

      ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

      ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

        690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

        690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

          ドラム缶オイルポンプ(手廻し式)

          ドラム缶オイルポンプ(手廻し式)

            ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油

            ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油

              ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

              ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

                電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

                電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

                  ハイリッターポンプ

                  ハイリッターポンプ

                    AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

                    AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

                      アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

                      アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

                        アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

                        アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

                          電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                          電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 工進 工進 エスコ アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 27,390円 11,600円 20,400円 6,750円 18,410円 20,832円 53,380円 301,302円 30,408円 16,900円 212,443円 414,697円 301,805円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 電動式 手動式 電動式 - エア式 電動式
                            吐出量(l/min) 約100(約20L/20回転) - - - - 100 - 80 - 20 - 20(粘度2、000cP時) 20(粘度2、000cP時)
                            重量 約7kg 3.5kg 5.1kg - 3.4kg - 6kg - - 2.7kg - - -
                            適用 灯油、軽油、機械油 ギアオイル、灯油、潤滑油 高粘度油(ガソリン不可)(2000mm2/S以下) 灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下) 軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル ケロシン、ディーゼル油、マシン油など 軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル - - 灯油・軽油専用(ガソリン不可) - - -
                            ホース長 2m - - 2m 1m 1370mm 1.2m - - 1.5m - - -

                            ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました