(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,600円
税込単価
12,760円

【商品仕様】・吐出量…280ml/ストローク・適用…ギアオイル、灯油、潤滑油・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 重量:
    3.5kg
  • 吐出量:
    280ml/ストローク
  • 適用:
    ギアオイル、灯油、潤滑油
  • 全長:
    1.3m
  • 適用粘度:
    SAE30以下

型番

EA990XD-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1 取扱説明書1ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1 取扱説明書2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA990XD-1

1個

11,600( 12,760円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吐出量…280ml/ストローク
・適用…ギアオイル、灯油、潤滑油
・手動式
・スチール製
・重量…3.5kg
・全長…1.3m
・JAN:4518340966666

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1の型番EA990XD-1のページです。
型番EA990XD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

      耐酸ドラムポンプ

      耐酸ドラムポンプ

        ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

        ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

          ドラム缶オイルポンプ(手廻し式)

          ドラム缶オイルポンプ(手廻し式)

            アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

            アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

              電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

              電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

                電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                  MIYAKE ドラムポンプ

                  MIYAKE ドラムポンプ

                    アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

                    アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

                      電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

                      電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

                        エムケー オイルポンプ

                        エムケー オイルポンプ

                          電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'

                          電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'

                            メーカー エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ アクアシステム 工進 エレポン化工機 三宅化学 アクアシステム アクアシステム エムケー 工進
                            通常価格 11,600円 27,390円 2,960円 20,400円 18,410円 210,626円 301,302円 246,154円 2,179円 38,667円 234,998円 20,672円 148,743円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   2日目   1日目   5日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 - 手動式 手動式 - 電動式 電動式 - 手動式 電動式 手動式 電動式
                            重量 3.5kg 約7kg - 5.1kg 3.4kg - - - - - - - -
                            吐出量 280ml/ストローク - - 500ml/ストローク 約20L/72回転 - - - - - - - -
                            適用 ギアオイル、灯油、潤滑油 灯油、軽油、機械油 - 高粘度油(ガソリン不可)(2000mm2/S以下) 軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル - - - - - - - -
                            全長 1.3m 1260mm - 1380mm 1320mm - - - - - - - -

                            ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ドラム缶オイルの汲み出し
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/24
                            20L缶を使用していましたが、200Lへ変更した為オイルの汲み出しように購入。
                            取付けも簡単でハンドル回すだけなので誰でも使いやすいと思います。
                            値段も安いのでおすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました