(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20L缶 オイルポンプ(手押し式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20L缶 オイルポンプ(手押し式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,390円
税込単価
35,629円

【商品仕様】・適用…市販の20Lペール缶または直径180/300mmの缶も使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 吐出量(l/min):
    6(50ml/ストローク)
  • 適用:
    市販の20Lペール缶またはΦ180~300mmの缶も使用可能
  • 材質:
    スチール製
  • 吐出ホース長:
    1.5m

型番

EA990XB-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

20L缶 オイルポンプ(手押し式) 取扱説明書120L缶 オイルポンプ(手押し式) 取扱説明書2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA990XB-1

1個

32,390( 35,629円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用…市販の20Lペール缶または直径180/300mmの缶も使用可能
・開閉バルブ付
・吐出量…6L/分
・オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応
・JAN:4518340149120

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20L缶 オイルポンプ(手押し式)の型番EA990XB-1のページです。
型番EA990XB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20L缶 オイルポンプ(手押し式)

20L缶 オイルポンプ(手押し式)

    20L缶 オイルポンプ(手押し式) EA990XB-7

    20L缶 オイルポンプ(手押し式) EA990XB-7

      工進 ビックオート

      工進 ビックオート

        20L缶用オイルポンプ(手押し式)

        20L缶用オイルポンプ(手押し式)

          電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製

          電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製

            ペール・一斗缶用手動ポンプ

            ペール・一斗缶用手動ポンプ

              アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

              アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

                エア式ポンプ MHシリーズ

                エア式ポンプ MHシリーズ

                  エア式ケミカルポンプ

                  エア式ケミカルポンプ

                    電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製

                    電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製

                      電動式ケミカルポータブルポンプ

                      電動式ケミカルポータブルポンプ

                        エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

                        エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

                          電動式酸・アルカリミニポンプ

                          電動式酸・アルカリミニポンプ

                            メーカー エスコ エスコ 工進 エスコ 共立機巧 アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧 エレポン化工機 共立機巧 昭栄
                            通常価格 32,390円 8,750円 2,060円 5,240円 101,413円 10,289円 14,145円 147,455円 129,976円 61,802円 180,864円 92,813円 62,925円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 - 手動式 電動式 手動式 - エア式 エア式 電動式 電動式 エア式 電動式
                            吐出量(l/min) 6(50ml/ストローク) - - - 25 - - - 25 25 30 25 25
                            適用 市販の20Lペール缶またはΦ180~300mmの缶も使用可能 - - 機械油、エンジンオイル - - - - - - - - -
                            材質 スチール製 - - 本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂 - - - - - - - - -
                            吐出ホース長 1.5m - - - - - - - - - - - -

                            20L缶 オイルポンプ(手押し式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました