(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポイト(20個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポイト(20個)【20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,070円
税込価格
1,177円

【特長】目盛付のポリエチレン製スポイト。・材質:ポリエチレン・目盛付・人数:2...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン
  • 入数:
    20個
  • 詳細1:
    目盛付
  • 商品詳細種別:
    スポイト

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番材質仕様容量サイズ(mm)
EA990PS-2ポリエチレン目盛付2mLφ3×132
EA990PS-3ポリエチレン目盛付3mLφ3×172
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ
重量(1個あたり)
1目盛
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
Φ3×132mm
2.3g
0.1ml

1パック

20個入り

1,070( 1,177円 )

1日目

一部当日出荷可能

3
Φ3×172mm
3g
0.5ml

1パック

20個入り

1,070( 1,177円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
目盛付のポリエチレン製スポイト。
・材質:ポリエチレン
・目盛付
・人数:20個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポイト(20個)

スポイト(20個)

    プラスチックオイラー(20~60ml)

    プラスチックオイラー(20~60ml)

      ポリエチレンボトル

      ポリエチレンボトル

        プラスチックオイラー(50~1000ml)

        プラスチックオイラー(50~1000ml)

          プラスチックオイラー(真鍮ノズル)

          プラスチックオイラー(真鍮ノズル)

            PETボトルスプレー

            PETボトルスプレー

              ポンプオイラー[プラスチック製]

              ポンプオイラー[プラスチック製]

                注入型計量容器(プラスチック製)

                注入型計量容器(プラスチック製)

                  メーカー エスコ エスコ エーゼット エスコ エスコ エーゼット エスコ エスコ
                  通常価格 1,070円 140円 695円 200円 1,060円 454円 2,050円 100円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                  材質 ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン 容器:ポリエチレン、ノズル:真鍮 - 本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC プラスチック
                  入数 20個 - - - - - - -
                  詳細1 目盛付 - - - - - - -
                  商品詳細種別 スポイト プラスチックオイラー(20~60ml) - プラスチックオイラー(50~1000ml) - - ポンプオイラー[プラスチック製] 注入型計量容器

                  スポイト(20個)のレビュー

                  評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                  希釈や、混合のため
                  評価 3.0満足度:3.02021/09/20
                  少量の液剤の希釈や、混合の軽量のため購入。ノズル先端穴径が太く、こぼれる。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました