(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックオイラー(50~1000ml)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックオイラー(50~1000ml)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
200円 ~ 710円
税込価格
220円 ~ 781円

ポリエチレン製の縦型ノズル仕様オイラーです。押し込み式のノズルキャップ付で液漏...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン
  • ノズル長:
    50mm
  • 口径:
    15mm
  • ノズル先端内径:
    2mm
  • 商品詳細種別:
    プラスチックオイラー(50~1000ml)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番材質仕様ノズル長容量(mL)サイズ(mm)目盛単位
EA990PG-1ポリエチレン目盛付50mm50φ40×115(H)10mL
EA990PG-2100φ48×132(H)20mL
EA990PG-3250φ64×157(H)25mL
EA990PG-4500φ78×190(H)50mL
EA990PG-51,000φ96×225(H)100mL
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
重量
サイズ
目盛単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
-
Φ40×115mm
10ml

1個

200( 220円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
-
Φ48×132mm
20ml

1個

220( 242円 )

1日目

一部当日出荷可能

250
30g
Φ64×157mm
25ml

1個

320( 352円 )

1日目

一部当日出荷可能

500
-
Φ78×190mm
50ml

1個

560( 616円 )

1日目

一部当日出荷可能

1000
-
Φ96×225mm
100ml

1個

710( 781円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製の縦型ノズル仕様オイラーです。
押し込み式のノズルキャップ付で液漏れ防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックオイラー(50~1000ml)

プラスチックオイラー(50~1000ml)

    プラスチックオイラー(20~60ml)

    プラスチックオイラー(20~60ml)

      プラスチックオイラー(真鍮ノズル)

      プラスチックオイラー(真鍮ノズル)

        ポリエチレンボトル

        ポリエチレンボトル

          ポンプオイラー[プラスチック製]

          ポンプオイラー[プラスチック製]

            スポイト(20個)

            スポイト(20個)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エーゼット エスコ エスコ
              通常価格 200円 140円 1,060円 695円 2,050円 1,070円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              材質 ポリエチレン ポリエチレン 容器:ポリエチレン、ノズル:真鍮 - 本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC ポリエチレン
              ノズル長 50mm 30mm - - 210mm -
              口径 15mm - - - - -
              ノズル先端内径 2mm - - - - -
              商品詳細種別 プラスチックオイラー(50~1000ml) プラスチックオイラー(20~60ml) - - ポンプオイラー[プラスチック製] スポイト

              プラスチックオイラー(50~1000ml)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              注油器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました