(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1150mm 耐酸ポンプ(手動)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1150mm 耐酸ポンプ(手動)【1~6個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,950円 ~ 11,690円
税込価格
2,145円 ~ 12,859円

【特長】・ガソリンにも使用可能・含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 吐出量(l/min):
    約21
  • ホース長さ:
    1.2m
  • 適用:
    灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液など
  • 商品詳細種別:
    1150mm耐酸ポンプ(手動)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液など
型番吐出量入数ホース長
EA990KT-16約21L/min1本1.2m
EA990KT-176本
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1本

1個

1,950( 2,145円 )

1日目

一部当日出荷可能

6本

1パック

6個入り

11,690( 12,859円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリンにも使用可能
・含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に
・エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1150mm 耐酸ポンプ(手動)

1150mm 耐酸ポンプ(手動)

    電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'

    電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'

      電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

      電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

        ハイリッターポンプ

        ハイリッターポンプ

          9.5L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

          9.5L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

            吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20

            吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20

              アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

              アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

                乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10

                乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10

                  アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

                  アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

                    電動式耐圧防爆型ポンプ HC-100-S

                    電動式耐圧防爆型ポンプ HC-100-S

                      アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

                      アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

                        KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                        KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                          エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

                          エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

                            メーカー エスコ 工進 工進 工進 エスコ アクアシステム アクアシステム 工進 アクアシステム 昭栄 アクアシステム 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 1,950円 148,743円 301,302円 30,408円 30,280円 136,277円 131,060円 5,398円 414,697円 312,542円 119,935円 187,267円 245,888円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   8日目   5日目   1日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ 手動式 電動式 電動式 手動式 エア式 - - 乾電池式 エア式 電動式 エア式 エア式 エア式
                            吐出量(l/min) 約21 80 80 - - - 50 10 20(粘度2、000cP時) 56 50 50 -
                            ホース長さ 1.2m - - - - - - - - - - - -
                            適用 灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液など - - - エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに - - - - - - - -
                            商品詳細種別 1150mm耐酸ポンプ(手動) - - - - - - - - - - - -

                            1150mm 耐酸ポンプ(手動)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            油の移し替え
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/18
                            安いので不安はありましたが問題なく使用できています
                            ただ全部が白いので汚れが目立つのが残念です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました