(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,750円
税込単価
7,425円

【特長】・直径50mmのドラム缶口に対応・高さ調整(690~980mm)が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 吐出量:
    約530ml/ストローク
  • 適用:
    灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下)
  • 口径:
    吸い込み口外径(mm):20
  • ホース長:
    2m

型番

EA990KT-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA990KT-11

1個

6,750( 7,425円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径50mmのドラム缶口に対応
・高さ調整(690~980mm)が可能な3段パイプ
【商品仕様】
・適用…灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下)
・吐出量…約530ml/ストローク
・ホース長…2m
・55ガロンドラム缶(208L)に対応
・JAN:4518340795235

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

690~980mm ドラム缶用オイルポンプの型番EA990KT-11のページです。
型番EA990KT-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

      エムケー オイルポンプ

      エムケー オイルポンプ

        アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

        アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

          ハイリッターポンプ

          ハイリッターポンプ

            アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

            アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

              ハイスピーダー

              ハイスピーダー

                電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

                電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

                  アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                  アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

                    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

                      ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-V

                      ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-V

                        手廻しポンプ

                        手廻しポンプ

                          ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

                          ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

                            メーカー エスコ エスコ エムケー アクアシステム 工進 アクアシステム エムケー 工進 アクアシステム エスコ アクアシステム 工進 エスコ
                            通常価格 6,750円 27,390円 20,672円 38,667円 30,408円 414,697円 42,332円 301,302円 210,626円 11,600円 152,867円 8,751円 20,400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   8日目   4日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 エア式 手動式 電動式 - 手動式 - 手動式 手動式
                            吐出量 約530ml/ストローク - - - - - - - - 280ml/ストローク - - 500ml/ストローク
                            適用 灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下) 灯油、軽油、機械油 - - - - - - - ギアオイル、灯油、潤滑油 - - 高粘度油(ガソリン不可)(2000mm2/S以下)
                            口径 吸い込み口外径(mm):20 - - - - - - - - - - - -
                            ホース長 2m 2m - - - - - - - - - - -

                            690~980mm ドラム缶用オイルポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました