(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドウインチ(ギア比4.1:1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドウインチ(ギア比4.1:1)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,610円 ~ 5,320円
税込価格
5,071円 ~ 5,852円

【用途】ハンドウインチ(ギア比4.1:1)です。【特長】・ギア比…4.1:1・...

詳細情報を確認する

  • 最大能力(t):
    その他
  • ギア比:
    4.1:1
  • 最大巻取長さ:
    5mm×20m
  • 商品詳細種別:
    ハンドウインチ
  • ドラム幅:
    52mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

ハンドウインチ(ギア比4:1) 規格表
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量
引張能力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.3kg
545kg

1個

4,610( 5,071円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.8kg
727kg

1個

5,320( 5,852円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
ハンドウインチ(ギア比4.1:1)です。
【特長】
・ギア比…4.1:1
・最大巻取長さ…5mm×20m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドウインチ(ギア比4.1:1)

ハンドウインチ(ギア比4.1:1)

    1100kg ハンドウインチ

    1100kg ハンドウインチ

      ハンドウインチ EA989SA型

      ハンドウインチ EA989SA型

        [ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)

        [ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)

          ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

          ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

            ステンレス製回転式ウインチ

            ステンレス製回転式ウインチ

              万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3

              万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3

                スチール製(ラチェット式)ウインチ

                スチール製(ラチェット式)ウインチ

                  回転式ミニウインチ

                  回転式ミニウインチ

                    ハンドウインチ用フック付ワイヤー

                    ハンドウインチ用フック付ワイヤー

                      ハンドマイティ

                      ハンドマイティ

                        回転式ウインチ

                        回転式ウインチ

                          育良 ハイベル(20112)

                          育良 ハイベル(20112)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マックスプル工業 チルコーポレーション マックスプル工業 マックスプル工業 エスコ トーヨーコーケン マックスプル工業 育良精機製作所
                            通常価格 4,610円 10,600円 3,550円 45,820円 8,290円 102,007円 220,063円 38,314円 10,990円 12,690円 38,904円 32,343円 52,675円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            最大能力(t) その他 その他 その他 その他 その他 - 3 - - - - - -
                            ギア比 4.1:1 5:1/12:1 - 4.1:1 4.1:1 - - - - - - - -
                            最大巻取長さ 5mm×20m ワイヤーロープ:Φ6mm×25m、ストラップ:50mm×9.0m、63mm×9.0m - 50.8mm×6m 6.35mm×15m - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ハンドウインチ - ハンドウインチ [ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式) - - - - - - - - -
                            ドラム幅 52mm 67mm - 51mm 53mm - - - - - - - -

                            ハンドウインチ(ギア比4.1:1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました