(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2000kg ケーブルホイストプーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2000kg ケーブルホイストプーラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,970円 25,376円
税込単価
29,667円 27,914円

【商品仕様】・能力…2t・ワイヤー長…直径4.8mm×1.8m・重量…3.8k...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    2
  • ワイヤ径(mm):
    4.8
  • 重量:
    3.8kg
  • ワイヤー長:
    3.6(1.8×2)m
  • 最大巻取長:
    1.8m
  • フック内径(mm):
    26

型番

EA988DB-2 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

2000kg ケーブルホイストプーラー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA988DB-2

1個

26,970円

25,376

( 27,914円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…2t
・ワイヤー長…直径4.8mm×1.8m
・重量…3.8kg
・JAN:4518340164628

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2000kg ケーブルホイストプーラーの型番EA988DB-2のページです。
型番EA988DB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2000kg ケーブルホイストプーラー

2000kg ケーブルホイストプーラー

    1000kg ケーブルホイストプーラー

    1000kg ケーブルホイストプーラー

      25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

      25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

        ワイヤー式荷締機

        ワイヤー式荷締機

          ラッシングベルト BTシリーズ

          ラッシングベルト BTシリーズ

            25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)

            25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)

              コンドーパワーラッシング(R)ラチェットバックル

              コンドーパワーラッシング(R)ラチェットバックル

                トラックレール (スチール製・クロス)

                トラックレール (スチール製・クロス)

                  カゴ台車落下防止ベルト

                  カゴ台車落下防止ベルト

                    1ton/3.6m パワープーラー

                    1ton/3.6m パワープーラー

                      トラックレール (アルミ製・クロス) クロス

                      トラックレール (アルミ製・クロス) クロス

                        ラッシングベルト (ラチェットバックル式) フラットフック

                        ラッシングベルト (ラチェットバックル式) フラットフック

                          デッキングビーム (トラックレール用)

                          デッキングビーム (トラックレール用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ コンドーテック allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) エスコ allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 26,970円 14,570円 1,100円 1,830円 5,000円 2,090円 1,925円 6,933円 5,539円 18,290円 9,476円 10,260円 20,625円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 荷締機 荷締機 ベルト荷締機用パーツ - - ベルト荷締機 荷締機 トラックレール ベルト荷締機 荷締機 トラックレール ベルト荷締機 デッキングビーム
                            最大使用荷重(t) 2 1 0.199 - - 0.181 - - 0.5 1 - 0.77 -
                            ワイヤ径(mm) 4.8 4.8 - - - - - - - 4.8 - - -
                            重量 3.8kg 4kg - - - 約600g - - - 3kg - - -
                            ワイヤー長 3.6(1.8×2)m - - - - - - - - - - - -

                            2000kg ケーブルホイストプーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました