(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーホイスト(ラチェット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA988BF-3
レバーホイスト(ラチェット式) 1.6TONX3.0M レバーホイスト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
36,867円
税込単価
40,554円

・ラチェット式で、使い易く安全です。・遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レバーホイスト
  • カミコミ防止:
    ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。
  • 頑丈な外れ止め金具:
    フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。
  • 操作性アップ:
    ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。
  • 商品詳細種別:
    ラチェット式

型番

EA988BF-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA988BF-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
重量
フック間最小距離
手巻力量
ロードチェーン
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA988BF-3

1.6
3.0
10.8kg
352mm
30kg
線径:7.1mm、掛数:1

1個

36,867( 40,554円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ラチェット式で、使い易く安全です。
・遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーホイスト(ラチェット式)の型番EA988BF-3のページです。
型番EA988BF-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーホイスト(ラチェット式)

レバーホイスト(ラチェット式)

    レバーホイスト(500㎏)

    レバーホイスト(500㎏)

      コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

      コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

        レバーホイスト(250㎏/ラチェット式)

        レバーホイスト(250㎏/ラチェット式)

          KTパワーレバー

          KTパワーレバー

            レバーホイスト TLHシリーズ

            レバーホイスト TLHシリーズ

              キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

              キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

                レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

                レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

                  YA型チェーンレバーホイスト

                  YA型チェーンレバーホイスト

                    HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

                    HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

                      チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

                      チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)

                        VレバーVR2

                        VレバーVR2

                          ベストレバー

                          ベストレバー

                            メーカー エスコ エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック トラスコ中山 キトー 日興製綱 象印 スリーエッチ 象印 バイタル工業 コンドーテック
                            通常価格 24,640円 19,902円 61,130円 16,502円 22,889円 16,200円 34,600円 12,305円 22,258円 18,360円 7,956円 25,726円 22,741円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   10日目  
                            商品タイプ レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト レバーホイスト - レバーホイスト レバーホイスト - レバーホイスト - レバーホイスト
                            カミコミ防止 ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。 - - - - - - - - - - - -
                            頑丈な外れ止め金具 フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。 - - - - - - - - - - - -
                            操作性アップ ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。 - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ラチェット式 - - - - - - - - - - - -

                            レバーホイスト(ラチェット式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA988BD-1.5
                            EA988BD-3
                            EA988BE-1.5
                            EA988BF-1.5
                            EA988BG-1.5
                            EA988BH-1.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            標準揚程
                            (m)
                            重量 フック間最小距離 手巻力量 ロードチェーン

                            24,640円

                            ( 27,104円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            0.81.56kg290mm30kg線径:5.6mm、掛数:1

                            29,867円

                            ( 32,854円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            0.83.07kg290mm30kg線径:5.6mm、掛数:1

                            26,693円

                            ( 29,362円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            11.56.2kg312mm37kg線径:5.6mm、掛数:1

                            30,706円

                            ( 33,777円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.61.59.2kg352mm36kg線径:7.1mm、掛数:1

                            47,973円

                            ( 52,770円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            3.21.515.5kg420mm44kg線径:9.0mm、掛数:1

                            79,987円

                            ( 87,986円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            6.31.526.5kg564mm38kg線径:9.0mm、掛数:2

                            レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました