(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.6m スプリングバランサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.6m スプリングバランサー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,090円
税込価格
4,499円

組立て製造ラインや長時間のねじ締め・分解作業などの際に、吊り下げ物を手で軽く上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • ストローク(m):
    1.6
  • ナイロンコード径:
    Φ5
  • 吊穴径:
    Φ12
  • 材質:
    ナイロンコード

(i)ご注意

  • ナイロンコードに異常が見られたら使用を止めて下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 吊下げ物を手で軽く上下操作できる機器です。

用途

  • 組立製造ラインの各種ツール懸垂に
  • 長時間のねじ締め・分解作業に
  • 機器、治具および加工部品、素材の懸垂、芯出しに

特長

  • 疲労を軽減し、作業効率を向上
  • 工具の位置を安定させ、正確な作業に
  • 工具の汚損を防止
  • 動力(電気、空気)不要で、安全な作業に

使用方法・使用事例

使用事例

0.3- 0.8kg/1.6m スプリングバランサー  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(kg)
本体サイズ(mm)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3~0.8
95(W)×145(H)
440g
4518340574427

1個

4,090( 4,499円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.0~2.0
100(W)×150(H)
460g
4518340574441

1個

4,090( 4,499円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

組立て製造ラインや長時間のねじ締め・分解作業などの際に、吊り下げ物を手で軽く上下に操作でき、作業効率を向上させることができます。

(i)ご注意

  • ナイロンコードに異常が見られたら使用を止めて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.6m スプリングバランサー

1.6m スプリングバランサー

    1.3m スプリングバランサー

    1.3m スプリングバランサー

      4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー

      4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー

        9.0-15.0kg/1.3m スプリングバランサー

        9.0-15.0kg/1.3m スプリングバランサー

          ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

          ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

            ケーブルストッパー

            ケーブルストッパー

              ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

              ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

                ツールバランサー(ロープ径2mm)

                ツールバランサー(ロープ径2mm)

                  トロリーフックル

                  トロリーフックル

                    四角バランサー BS-7W

                    四角バランサー BS-7W

                      ケーブルクランプ (中量用)

                      ケーブルクランプ (中量用)

                        ケーブルクランプ Cシリーズ

                        ケーブルクランプ Cシリーズ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 中発販売 キリウス 遠藤工業 未来工業 遠藤工業 未来工業 未来工業
                          通常価格 4,090円 12,410円 26,580円 28,330円 4,041円 660円 3,300円 5,141円 8,221円 32,400円 4,380円 2,413円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   1日目  
                          商品タイプ ツールバランサー ツールバランサー - ツールバランサー ツールバランサー 関連品 - ツールバランサー 関連品 - 関連品 関連品
                          ストローク(m) 1.6 1.3 - 1.3 1.6 - 1.6 1.5 - 1.3 - -
                          ナイロンコード径 Φ5 - - - - - - - - - - -
                          吊穴径 Φ12 - - - - - - - - - - -
                          材質 ナイロンコード - - - - - - - - - - -

                          1.6m スプリングバランサーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました