(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,580円
税込単価
29,238円

【商品仕様】・ワイヤーロープ径…直径4mm・ドラムロック機構を採用していますの...

詳細情報を確認する

  • ストローク:
    1.3m
  • ワイヤーロープ径:
    φ4mm
  • 容量(kg):
    4.5~9
  • 本体サイズ:
    φ174mm
  • 重量(kg):
    3.4

型番

EA987ZB-9 解除

Loading...

製品仕様

型番ストロークワイヤーロープ径容量(kg)本体サイズ重量(kg)
EA987ZB-91.3mφ4mm4.5~9φ174mm3.4
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987ZB-9

1個

26,580( 29,238円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワイヤーロープ径…直径4mm
・ドラムロック機構を採用していますので工具類の交換が容易にできます。
・本体サイズ…直径174mm
・容量(kg)…4.5/9
・ストローク…1.3m
・重量(kg)…3.4
・JAN:4518340117327

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサーの型番EA987ZB-9のページです。
型番EA987ZB-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー

4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー

    9.0-15.0kg/1.3m スプリングバランサー

    9.0-15.0kg/1.3m スプリングバランサー

      1.3m スプリングバランサー

      1.3m スプリングバランサー

        1.6m スプリングバランサー

        1.6m スプリングバランサー

          ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

          ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

            スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

            スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

              急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

              急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

                スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

                スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業
                  通常価格 26,580円 28,330円 12,410円 4,090円 54,819円 39,439円 42,849円 18,554円
                  通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                  ストローク 1.3m - - - - - - -
                  ワイヤーロープ径 φ4mm - - - - - - -
                  容量(kg) 4.5~9 - - - - - - -
                  本体サイズ φ174mm Φ174 - - - - - -
                  重量(kg) 3.4 3.8 - - - - - -

                  4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました