(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.3m スプリングバランサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.3m スプリングバランサー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,410円 ~ 12,870円
税込価格
13,651円 ~ 14,157円

組立て製造ラインや長時間のねじ締め・分解作業などの際に、吊り下げ物を手で軽く上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • ストローク(m):
    1.3
  • ロープ径(mm):
    3
  • 本体サイズ(mm):
    Φ148
  • メーカー:
    遠藤工業(ENDO)
  • スプリング調整:
    ラチェット式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

2.5- 5.0kg/1.3m スプリングバランサー  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(kg)
重量(kg)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0~3.0
1.4
4518340117303
EW-3

1個

12,410( 13,651円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.5~5.0
1.5
4518340117310
EW-5

1個

12,870( 14,157円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

組立て製造ラインや長時間のねじ締め・分解作業などの際に、吊り下げ物を手で軽く上下に操作でき、作業効率を向上させることができます。
【用途】
・電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.3m スプリングバランサー

1.3m スプリングバランサー

    アルミレール (アルミレール用ケーブルカッシャー専用)

    アルミレール (アルミレール用ケーブルカッシャー専用)

      4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー

      4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー

        9.0-15.0kg/1.3m スプリングバランサー

        9.0-15.0kg/1.3m スプリングバランサー

          バランスエース

          バランスエース

            ケーブルクランプ Cシリーズ

            ケーブルクランプ Cシリーズ

              エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

              エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                カッシャー牽引専用チェーン

                カッシャー牽引専用チェーン

                  ケーブルストッパー

                  ケーブルストッパー

                    ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                    ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                      ハンガーレール用 (ダイケン4号用)

                      ハンガーレール用 (ダイケン4号用)

                        ケーブルカッシャー (ハンガーレール用)

                        ケーブルカッシャー (ハンガーレール用)

                          急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

                          急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

                            メーカー エスコ 未来工業 エスコ エスコ 日東工器 未来工業 ハタヤリミテッド 未来工業 中発販売 遠藤工業 未来工業 未来工業 遠藤工業
                            通常価格 12,410円 13,629円 26,580円 28,330円 3,798円 2,413円 31,862円 5,048円 660円 54,819円 4,811円 6,128円 42,849円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   18日目~  
                            商品タイプ ツールバランサー 関連品 - ツールバランサー ツールバランサー 関連品 ツールバランサー 関連品 関連品 ツールバランサー ケーブル滑車 ケーブル滑車 ツールバランサー
                            ストローク(m) 1.3 - - 1.3 - - 1.3 - - 1.5 - - 1.5
                            ロープ径(mm) 3 - - 4 - - - - - 5 - - 4.76
                            本体サイズ(mm) Φ148 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー 遠藤工業(ENDO) - - 遠藤工業(ENDO) - - - - - - - - -

                            1.3m スプリングバランサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました