(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987SM-25W
[ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏) 25.4MM カッシャ(ステンレスセイ/2シャ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,880円
税込単価
7,568円

【仕様】・耐食性と耐久性に優れています。・材質:ステンレス(SUS316)・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 詳細1:
    スイベル式(360°回転)
  • 商品詳細種別:
    [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

型番

EA987SM-25W 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987SM-25W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
全長
車輪径
使用ロープ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SM-25W

180
83.3mm
25.4mm
6.4mm

1個

6,880( 7,568円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐食性と耐久性に優れています。
・材質:ステンレス(SUS316)
・スイベル式(360°回転)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)の型番EA987SM-25Wのページです。
型番EA987SM-25Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

[ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

    エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

    エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

      75mm 滑 車(ベアリング入)

      75mm 滑 車(ベアリング入)

        [ステンレス製]滑車(2車)

        [ステンレス製]滑車(2車)

          [ステンレス製]フック付滑車

          [ステンレス製]フック付滑車

            [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

            [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 6,811円 170円 5,550円 14,500円 20,600円 4,680円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 滑車 プーリー 滑車 滑車 滑車 滑車
              材質 ステンレス(SUS316) 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン スチール 鍛造ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316)
              詳細1 スイベル式(360°回転) - - スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転)
              商品詳細種別 [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏) ナイロンプーリー - [ステンレス製]滑車(2車) [ステンレス製]フック付滑車 [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

              [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA987SM-38W
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              基本使用荷重
              (kg)
              全長 車輪径 使用ロープ径

              6,811円

              ( 7,492円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              27097.8mm37.7mm7.9mm

              滑車カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました