(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,680円 ~ 6,350円
税込価格
5,148円 ~ 6,985円

【仕様】・耐食性と耐久性に優れています。・材質:ステンレス(SUS316)・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 詳細1:
    スイベル式(360°回転)
  • 商品詳細種別:
    [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
全長
車輪径
使用ロープ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
83.3mm
25.4mm
6.4mm

1個

4,680( 5,148円 )

1日目

一部当日出荷可能

270
97.8mm
37.7mm
7.9mm

1個

5,040( 5,544円 )

1日目

一部当日出荷可能

450
127mm
50.8mm
9.5mm

1個

6,350( 6,985円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐食性と耐久性に優れています。
・材質:ステンレス(SUS316)
・スイベル式(360°回転)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

[ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

    [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

    [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

      [ステンレス製]滑車(2車)

      [ステンレス製]滑車(2車)

        [ステンレス製]フック付滑車

        [ステンレス製]フック付滑車

          溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

          溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

            75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

            75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 4,680円 6,811円 14,500円 20,600円 6,370円 17,953円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車
              材質 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) 鍛造ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) SUS304(ブッシングは砲金) SUS304
              詳細1 スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) - -
              商品詳細種別 [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏) [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏) [ステンレス製]滑車(2車) [ステンレス製]フック付滑車 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車) -

              [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              滑車カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました