(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープシーブ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロープシーブ(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,400円 ~ 4,140円
税込価格
2,640円 ~ 4,554円

青銅ブッシュが衝撃を緩和します。【特長】・φ32~57・材質:SUS316(リ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プーリー
  • 商品詳細種別:
    ロープシーブ(ステンレス製)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質
    リム:SUS316
    ブッシュ:青銅

規格表

型番サイズ(mm)重量(g)
AB(φ)CDE
EA987SL-16.3326.39.613.440
EA987SL-27.9446.311.116.580
EA987SL-37.9447.911.116.580
EA987SL-47.9449.511.116.580
EA987SL-59.5579.514.220.8150
EA987SL-69.55712.714.220.8150

図面

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
181.4
40g
A:6.3mm、B:Φ32mm、C:6.3mm、D:9.6mm、E:13.4mm

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

272.1
80g
A:7.9mm、B:Φ44mm、C:6.3mm、D:11.1mm、E:16.5mm

1個

2,760( 3,036円 )

1日目

一部当日出荷可能

272.1
80g
A:7.9mm、B:Φ44mm、C:7.9mm、D:11.1mm、E:16.5mm

1個

2,790( 3,069円 )

1日目

一部当日出荷可能

272.1
80g
A:7.9mm、B:Φ44mm、C:9.5mm、D:11.1mm、E:16.5mm

1個

2,820( 3,102円 )

1日目

一部当日出荷可能

453.5
150g
A:9.5mm、B:Φ57mm、C:9.5mm、D:14.2mm、E:20.8mm

1個

4,100( 4,510円 )

1日目

一部当日出荷可能

453.5
150g
A:9.5mm、B:Φ57mm、C:12.7mm、D:14.2mm、E:20.8mm

1個

4,140( 4,554円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

青銅ブッシュが衝撃を緩和します。
【特長】
・φ32~57
・材質:SUS316(リム)、青銅(ブッシュ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープシーブ(ステンレス製)

ロープシーブ(ステンレス製)

    シーブ(ロープ径~8・~10)

    シーブ(ロープ径~8・~10)

      交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13

      交換用シーブ EA987HP-1~4、EA987HP-11~13

        [ステンレス製]縦型固定滑車

        [ステンレス製]縦型固定滑車

          50x10mm シーブ(ベアリング入)

          50x10mm シーブ(ベアリング入)

            50×10mm シーブ

            50×10mm シーブ

              132mm滑車(フック付・ステンレス製)

              132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                  エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

                  エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ エスコ
                    通常価格 2,400円 1,540円 2,300円 8,750円 10,890円 3,150円 4,510円 5,242円 170円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ プーリー プーリー プーリー 滑車 プーリー プーリー 滑車 - プーリー
                    商品詳細種別 ロープシーブ(ステンレス製) シーブ(ロープ径~8・~10) シーブ(ロープ径~10・~12・~14・~18) [ステンレス製]縦型固定滑車 - - - - ナイロンプーリー

                    ロープシーブ(ステンレス製)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました