(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三方ロープガイド(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987SJ-13
三方ロープガイド(アルミ製) 200MM サンポウロープガイド(アルミセイ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,600円 18,375円
税込単価
21,560円 20,213円

【特長】滑車付きのアルミ製三方ロープガイドです。【用途】荷役搬送作業に適してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
  • 商品詳細種別:
    三方ロープガイド(アルミ製)
  • 穴径:
    9mm

型番

EA987SJ-13 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【材質】
本体:AC7A(チタン、ボロン添加)
ローラー:ナイロン
軸・ピン:SUS304

規格表

型番サイズ(mm)穴径(mm)使用ロープ径(mm)
全長縦ローラー横ローラー
EA987SJ-1114330309~27
EA987SJ-132125036~40

図面

EA987SJ-11

三方ロープガイド(アルミ製) 図面
 
商品情報を表示

EA987SJ-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長
使用ロープ径
縦ローラー
横ローラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SJ-13

212mm
~40mm
50mm
36mm

1個

19,600円

18,375

( 20,213円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
滑車付きのアルミ製三方ロープガイドです。
【用途】
荷役搬送作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三方ロープガイド(アルミ製)の型番EA987SJ-13のページです。
型番EA987SJ-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三方ロープガイド(アルミ製)

三方ロープガイド(アルミ製)

    サンマブロック(ステンレス製)

    サンマブロック(ステンレス製)

      工進 ミニカール(高速回転タイプ)

      工進 ミニカール(高速回転タイプ)

        工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)

        工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)

          工進 マグローラー DC-12V

          工進 マグローラー DC-12V

            工進 マグローラー DC-24V

            工進 マグローラー DC-24V

              6mm用 ロープガイド

              6mm用 ロープガイド

                25mm 滑 車(ステンレス製)

                25mm 滑 車(ステンレス製)

                  工進 ミニカール 200W DC12V RN

                  工進 ミニカール 200W DC12V RN

                    工進 ミニカール 250W DC12V

                    工進 ミニカール 250W DC12V

                      サンマブロック(ステンレスシーブ)

                      サンマブロック(ステンレスシーブ)

                        [ステンレス製]縦型固定滑車

                        [ステンレス製]縦型固定滑車

                          工進 ミニカール 140W DC12V

                          工進 ミニカール 140W DC12V

                            メーカー エスコ エスコ 工進 工進 工進 工進 エスコ エスコ 工進 工進 コンドーテック エスコ 工進
                            通常価格 12,099円 5,790円 128,289円 98,282円 267,189円 276,021円 1,970円 930円 166,258円 175,159円 19,687円 8,750円 139,812円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   5日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ 滑車 滑車 - - - - 滑車 滑車 - - 滑車 滑車 -
                            材質 本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 SUS304 - - - - ステンレス(SUS304) - - - - ステンレス -
                            商品詳細種別 三方ロープガイド(アルミ製) サンマブロック(ステンレス製) - - - - - - - - - [ステンレス製]縦型固定滑車 -
                            穴径 9mm - - - - - - - - - - - -

                            三方ロープガイド(アルミ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA987SJ-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長 使用ロープ径 縦ローラー 横ローラー

                            12,099円

                            ( 13,309円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            143mm~27mm30mm30mm

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました