(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6mm用 ロープガイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6mm用 ロープガイド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,970円
税込単価
2,167円

【商品仕様】・使用荷重…20kg・材質…ステンレス(SUS304)・車径…18...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    20
  • 重量:
    35g
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 使用ロープ径:
    ~6mm
  • 取付穴径:
    4mm
  • ベースサイズ:
    50×12mm
  • 車径(mm):
    18mm

型番

EA987SJ-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SJ-1

1個

1,970( 2,167円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…20kg
・材質…ステンレス(SUS304)
・車径…18mm
・使用ロープ径…/6mm
・ベースサイズ…50×12mm
・取付穴径…4mm
・重量…35g
・JAN:4518340745193

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6mm用 ロープガイドの型番EA987SJ-1のページです。
型番EA987SJ-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6mm用 ロープガイド

6mm用 ロープガイド

    25mm 滑 車(ステンレス製)

    25mm 滑 車(ステンレス製)

      縦型固定滑車

      縦型固定滑車

        プーリーブロック

        プーリーブロック

          サンマブロック(ステンレス製)

          サンマブロック(ステンレス製)

            [ステンレス製]縦型固定滑車

            [ステンレス製]縦型固定滑車

              オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

              オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

                50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                  50mm/125kg 縦型固定滑車

                  50mm/125kg 縦型固定滑車

                    縦型固定滑車(ステンレス製)

                    縦型固定滑車(ステンレス製)

                      ナイロンプーリー(2車)

                      ナイロンプーリー(2車)

                        ベアリング入滑車

                        ベアリング入滑車

                          縦型固定ブロック

                          縦型固定ブロック

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,970円 930円 2,550円 5,850円 5,790円 8,750円 13,181円 2,660円 3,720円 8,210円 340円 7,700円 17,540円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 -
                            基本使用荷重(kg) 20 20 - 675 - - - 125 125 - - 350 150
                            重量 35g 35g - - - - - 380g 380g - - - -
                            材質 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) 鉄鋳物 SUS304 ステンレス - スチール スチール オールステンレス 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン スチール ステンレス(SUS304)
                            使用ロープ径 ~6mm ~6mm - ~9.5mmまで - - - ~8mm ~8mm - - ~10mm ~8mm

                            6mm用 ロープガイドのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            実験の冶具として
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/14
                            価格が安かったので選定し、またちょうど良いものがなかったので必然的に購入しました。摺動音がして結構音がうるさいです。体感機をずっと動かしていると軸の所が擦れてしまい、ガタつきが起きてしまったので耐久性はあまり良くないです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました